MAX13041
製造中低電力管理機能およびWake on CANを備えた、±80Vフォルト保護、高速CANトランシーバ
±80Vフォルト保護を提供する、スリープ電流消費わずか18µAのGIFT認定CANトランシーバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.52
製品情報
- Philips社のTJA1041Aと機能的に互換でピンコンパチブル
- CANH、CANLに±12kVのHBM ESD保護
- CANH、CANL、SPLITに±80Vのフォルト保護。VBATで最大+76Vの動作
- ISO11898規格に完全準拠
- スタンバイモードとスリープモードで低VBAT消費電流(18µA typ)
- 電圧レベル変換して、+2.8V~+5.5VのCANプロトコルコントローラとインタフェース
- リセッシブバスの安定化(SPLIT)
- 大規模ネットワークの構築が可能
±80Vフォルト保護、高速コントローラエリアネットワーク(CAN)トランシーバのMAX13041は、高い信頼性と高度なパワーマネージメントが要求される車載用高速ネットワークアプリケーションに最適です。このデバイスは、CANプロトコルコントローラをコントローラエリアネットワークの物理バス回線にリンクさせ、最高1Mbpsの速度の通信を実現します。
CANバスラインの±80Vの拡張フォルト保護された電圧範囲によって、デバイスは、+12Vまたは+42Vの自動車用アプリケーション、および高電圧の+24Vおよび+36Vの中量トラックアプリケーションで使用することができます。高度なパワーマネージメント機能によって、MAX13041は車載用電子制御ユニット(ECU)モジュールに最適で、イグニションスイッチ位置(クランプ30、タイプAモジュール)に関係なく、バッテリから永久に給電されます。このデバイスは、1つまたは複数の外付け電圧レギュレータを制御し、クランプ30ノード全体に低電力スリープモードを提供します。Wake on CAN機能によって、MAX13041はCANバスアクティビティを検出すると電源をノードに戻すことができます。
MAX13041は、Philips社のTJA1041Aと機能的にコンパチブルで、性能が改善されたピン互換です。MAX13041は、14ピンSOパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲で動作します。
アプリケーション
- +12V車載クランプ30モジュール
- +24V中量トラッククランプ30モジュール
- +42V車載クランプ30モジュール
- 軍用および商用航空機
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX13041ASD+ | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) | ||
| MAX13041ASD+T | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) | ||
| MAX13041ASD/V+ | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) | ||
| MAX13041ASD/V+T | 14-Lead SOIC (3.9mm x 8.65mm x 1.55mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX13041ASD+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
MAX13041に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める