MAX13013
製造中+1.2V~+3.6V、0.1µA、100Mbps、シングル/デュアル/クワッドレベルトランスレータ
方向ピンが不要な100Mbps双方向レベルトランスレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.40
製品情報
- 保証データレート:100Mbps
- 双方向レベル変換
- MAX13013 (シングル)
- MAX13014 (デュアル)
- MAX3023 (クワッド)
- 最低+1.2VまでのVLで動作
- ディセーブル時の超低消費電流:0.1µA
- 低自己消費電流:0.1µA
- UCSP、SC70、SOT23、およびTSSOPパッケージ
シングル/デュアル/クワッドレベルトランスレータのMAX13013/MAX13014/MAX3023は、マルチ電圧システムにおける100Mbpsのデータ転送に必要なレベルシフトを行います。外部から印加される電圧VCCとVLは、デバイスのいずれかの側のロジックレベルを設定します。デバイスのVL側のロジック信号はデバイスのVCC側により高い電圧のロジック信号として現れ、デバイスのVCC側のロジック信号はデバイスのVL側により低い電圧のロジック信号として現れます。
シングルのレベルトランスレータMAX13013、デュアルのレベルトランスレータMAX13014、およびクワッドのレベルトランスレータMAX3023 (UCSP™パッケージ)は、イネーブル(EN)入力を備えています。クワッドのレベルトランスレータMAX3023 (TSSOPパッケージ)は、ENと/EN入力を備えています。各製品は、ディセーブルされると両側すべての入力/出力がトライステートとなり、VCCの消費電流が0.03µAに減少しVLの消費電流が0.1µAに減少します。VL > 1.8Vに対して、これらの製品は100Mbpsの保証データレートで動作します。
MAX13013/MAX13014/MAX3023は、+1.65V~+3.6VのVCC電圧と+1.2V~(VCC - 0.4V)のVL電圧で動作するため、低電圧ASIC/プログラマブルロジックデバイス(PLD)と高電圧システムの間のデータ転送に最適です。MAX13013は、3 x 2 UCSPおよび6ピンSC70パッケージで提供されます。MAX13014は、3 x 3 UCSPおよび8ピンSOT23パッケージで提供されます。MAX3023は、4 x 3 UCSPおよび14ピンTSSOPパッケージで提供されます。すべての製品は、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 携帯電話
- CMOSロジックレベル変換
- 全地球測位システム(GPS)
- 低電圧ASICレベル変換
- ポータブル通信機器
- ポータブルPOSシステム
- SPI™およびMICROWIRE™レベル変換
- テレコム機器
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX13013EXT+ | Single Chip Package | ||
| MAX13013EXT+T | Single Chip Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX13013EXT+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
MAX13013に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める