MAX1289

発売前

150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 単一電源動作
    • +3V (MAX1287/MAX1289)
    • +5V (MAX1286/MAX1288)
  • 無変換期間のAutoShutdown
  • 低消費電力
    • 150kspsで245µA
    • 100kspsで150µA
    • 10kspsで15µA
    • 1kspsで2µA
    • シャットダウンで0.2µA
  • 真の差動トラック/ホールド、150kHzサンプリングレート
  • ソフトウェア設定可能なユニポーラ/バイポーラ変換(MAX1288/MAX1289のみ)
  • DSPおよびプロセッサ用SPI/QSPI/MICROWIREコンバチブルインタフェース
  • 内部変換クロック
  • 8ピンSOT23および8ピンTDFNパッケージ

MAX1286~MAX1289は、小型8ピンSOT23および8ピンTDFNで提供される低コスト、シリアル出力12ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1286/MAX1288は、+5V単一電源で動作します。MAX1287/MAX1289は、+3V単一電源で動作します。これらのデバイスは、逐次比較型ADC、自動シャットダウン、高速ウェイクアップ(1.4µs)、および高速3線式インタフェースが特長です。消費電力は、150kspsの最大サンプリングレートにおいてわずか0.5mW (VDD = +2.7V)です。また、無変換期間のAutoShutdown™ (0.2µA)により、低速スループットレートでの消費電力が減少します。MAX1286/MAX1287は2チャネル、シングルエンドで動作し、入力信号レベルは0~VREFです。MAX1288/MAX1289は、0~VREFの完全差動入力で動作します。3線式SPI™/QSPI™/MICROWIRE™コンパチブルシリアルインタフェース経由の外部クロックを使用して、データがアクセスします。これらのコンバータは、優れたダイナミック性能、低消費電力、使いやすさ、および小型パッケージサイズによって、ポータブルなバッテリ駆動データ収集アプリケーションや、低電力と省スペースが不可欠なその他のアプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • 流量計
  • 低電力データ収集
  • ポータブル温度モニタ
  • タッチスクリーン

MAX1289
150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
MAX1286、MAX1287、MAX1288、MAX1289:ピン配置
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
A/Dコンバータ(ADC) 4
MAX1284 製造中 リファレンス内蔵、400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル12ビットADC
MAX1396 発売前 1.5V~3.6V、312.5ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、12ビット、SAR ADC
MAX144 製造中 +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル12ビットADC、8ピンµMAXパッケージ
MAX1286 製造中 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
MAX1329 製造中 ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ内蔵、12/16ビットDAS
チャージ・ポンプ 1
MAX1330 ADC、DAC、DPIO、APIO、リファレンス、電圧モニタ、および温度センサ付き、12/16ビットDAS
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1088EVKIT

MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98®評価ソフトウェア
  • 基板上の便利なテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。

    アプリケーション

    • 流量計
    • 低電力データ収集
    • ポータブル温度モニタ
    • タッチスクリーン

    MAX1288EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム

    機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98®評価ソフトウェア
  • 基板上の便利なテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。

    アプリケーション

    • 流量計
    • 低電力データ収集
    • ポータブル温度モニタ
    • タッチスクリーン

    MAX1086EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム

    機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98®評価ソフトウェア
  • 基板上の便利なテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。

    アプリケーション

    • 流量計
    • 低電力データ収集
    • ポータブル温度モニタ
    • タッチスクリーン

    MAX1088EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム
    MAX1288EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム
    MAX1086EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム

    最新のディスカッション

    MAX1289に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品