利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 直接IFサンプリング:最高400MHz
  • 優れたダイナミック性能
    • SN比:72.4dB/70.9dB (fIN = 3MHz/175MHzにおいて)
    • SFDR:86.2dBc/82.5dBc (fIN = 3MHz/175MHzにおいて)
  • 低ノイズフロア:-74.8dBFS
  • 低電力動作:3.3V
    • 396mW (シングルエンドクロックモード)
    • 429mW (差動クロックモード)
    • 300µW (パワーダウンモード)
  • 完全差動またはシングルエンドアナログ入力
  • 調整可能なフルスケールアナログ入力範囲:
    • ±0.35V~±1.10V
  • コモンモードリファレンス
  • 2の補数またはグレイコードのCMOSコンパチブル出力
  • データ有効インジケータによってディジタルインタフェースを簡素化
  • データ範囲外インジケータ
  • エクスポーズドパッド付き、6mm x 6mm x 0.8mmの小型40ピンTQFNパッケージ
  • 評価キット入手可能(MAX12555EVKITを注文してください)
MAX12554
14ビット、80Msps、3.3V ADC
MAX12554:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 8
MAX12553 製造中止 14ビット、65Msps、3.3V ADC
MAX19538 製造中止 12ビット、95Msps、3.3V ADC
MAX1206 製造中止 40Msps、12ビットADC
MAX1207 製造中止 65Msps、12ビットADC
MAX1208 製造中止 12ビット、80Msps、3.3V ADC
MAX1209 製造中止 12ビット、80Msps、3.3V IFサンプリングADC
MAX1211 製造中止 65Msps、12ビット、IFサンプリングADC
MAX12555 製造中 14ビット、95Msps、3.3V ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX12553EVKIT

MAX12553、MAX12554、およびMAX12555の評価キット

機能と利点

  • サンプリングレート:95Msps (MAX12555)
  • サンプリングレート:80Msps (MAX12554)
  • サンプリングレート:65Msps (MAX12553)
  • 低電圧および低電力の動作
  • 完全差動またはシングルエンド信号入力構成
  • 差動またはシングルエンドクロック構成
  • デューティサイクルを調整するクロック整形回路実装
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX12553/MAX12554/MAX12555の評価キット(EVキット)は14ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ファミリの性能評価に必要な全部品を搭載する完全実装および試験済みPCBです。これらのADCは差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付けますが、このEVキットは単一のシングルエンドアナログ信号源で両タイプの信号に対して評価することができます。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使って、このADCによって生成されるディジタル出力を容易に捕捉することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作し、ユーザが用意するAC信号から低ジッタクロック信号を生成する回路を搭載しています。

アプリケーション

  • IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、ポイント間マイクロ波、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポジトロン放出断層撮影(PET)を含む医療用画像処理
  • ポータブル計測機器
  • ビデオ画像処理

MAX12554EVKIT

MAX12553、MAX12554、およびMAX12555の評価キット

機能と利点

  • サンプリングレート:95Msps (MAX12555)
  • サンプリングレート:80Msps (MAX12554)
  • サンプリングレート:65Msps (MAX12553)
  • 低電圧および低電力の動作
  • 完全差動またはシングルエンド信号入力構成
  • 差動またはシングルエンドクロック構成
  • デューティサイクルを調整するクロック整形回路実装
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX12553/MAX12554/MAX12555の評価キット(EVキット)は14ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ファミリの性能評価に必要な全部品を搭載する完全実装および試験済みPCBです。これらのADCは差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付けますが、このEVキットは単一のシングルエンドアナログ信号源で両タイプの信号に対して評価することができます。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使って、このADCによって生成されるディジタル出力を容易に捕捉することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作し、ユーザが用意するAC信号から低ジッタクロック信号を生成する回路を搭載しています。

アプリケーション

  • IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、ポイント間マイクロ波、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポジトロン放出断層撮影(PET)を含む医療用画像処理
  • ポータブル計測機器
  • ビデオ画像処理

MAX12555EVKIT

MAX12553、MAX12554、およびMAX12555の評価キット

機能と利点

  • サンプリングレート:95Msps (MAX12555)
  • サンプリングレート:80Msps (MAX12554)
  • サンプリングレート:65Msps (MAX12553)
  • 低電圧および低電力の動作
  • 完全差動またはシングルエンド信号入力構成
  • 差動またはシングルエンドクロック構成
  • デューティサイクルを調整するクロック整形回路実装
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX12553/MAX12554/MAX12555の評価キット(EVキット)は14ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)ファミリの性能評価に必要な全部品を搭載する完全実装および試験済みPCBです。これらのADCは差動またはシングルエンドアナログ入力を受け付けますが、このEVキットは単一のシングルエンドアナログ信号源で両タイプの信号に対して評価することができます。ユーザが用意する高速ロジックアナライザやデータ収集システムを使って、このADCによって生成されるディジタル出力を容易に捕捉することができます。このEVキットは1.8Vおよび3.3Vの電源で動作し、ユーザが用意するAC信号から低ジッタクロック信号を生成する回路を搭載しています。

アプリケーション

  • IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、ポイント間マイクロ波、HFC、WLAN
  • 低電力データ収集
  • ポジトロン放出断層撮影(PET)を含む医療用画像処理
  • ポータブル計測機器
  • ビデオ画像処理

MAX12553EVKIT
MAX12553、MAX12554、およびMAX12555の評価キット
MAX12554EVKIT
MAX12553、MAX12554、およびMAX12555の評価キット
MAX12555EVKIT
MAX12553、MAX12554、およびMAX12555の評価キット

最新のディスカッション

MAX12554に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品