MAX1144

製造中止

14ビットADC、150ksps、3.3V単一電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 150ksps (バイポーラ)および125ksps (ユニポーラ)サンプリングADC
  • 14ビット、ミッシングコードなし
  • 1 LSB INL保証
  • -100dB THD
  • 3.3Vの単一電源動作
  • 低消費電力動作
    • 5mA typ (ユニポーラモード)
  • 1.2µA (シャットダウンモード)
  • ソフトウェアにより設定可能なユニポーラ/バイポーラ入力範囲
    • 0~+6Vおよび±6V (MAX1144)
    • 0~+2.048Vおよび±2.048V (MAX1145)
  • 内部または外部クロック
  • SPI/QSPI/MICROWIRE TMS320対応のシリアルインターフェイス
  • 3つのユーザプログラマブルロジック出力
  • 小型20ピンSSOPパッケージ

MAX1144/MAX1145は、150kspsの14ビットADCです。これらシリアルインタフェースのADCは、外部ロジックを使用せずにSPI™/QSPI™/MICROWIRE™デバイスに直接接続でいきます。また、20ピンSSOPパッケージ内に入力スケーリングネットワーク、内部トラック/ホールド、クロック、および3つの汎用ディジタル出力ピン(外部マルチプレクサまたはPGA制御用)を備えています。これらADCの卓越したダイナミック性能(THD > 90dB)、高速性(バイポーラモードで150ksps)、および低消費電力(8.0mA)によって、当デバイスは工業用プロセス制御、計測、および医療などのアプリケーションに最適です。

また、MAX1144は0~+6V (ユニポーラ)または±6V (バイポーラ)の入力信号でアクセスできMAX1145は0~+2.048V (ユニポーラ)または±2.048V (バイポーラ)の入力信号でアクセスできます。3.135V~3.465Vの単一アナログ/ディジタル電源で動作し、パワーダウンモードによって電流消費は10kspsで0.15mAに減少し、さらに低速データレートで消費電流は20µA以下に減少します。

また、シリアルストローブ出力(SSTRB)により、TMS320ファミリのディジタル信号プロセッサに直接接続できます。ADCでアナログ-ディジタル変換を行う場合MAX1144/MAX1145では、内部クロックか外部シリアルインターフェイスクロックのいずれかを選択できます。

MAX1144/MAX1145は、リニアリティとオフセット誤差を補正する内部キャリブレーション回路を備えています。オンデマンドのキャリブレーションで性能を最適化できます。また、8チャネルマルチプレクサやPGAを制御するために、3つのユーザプログラマブルのロジック出力を備えています。

MAX1144/MAX1145は20ピンSSOPパッケージで提供され、-40℃~+85℃の温度範囲が保証されています。

アプリケーション

  • データ収集
  • 産業用I/Oモジュール
  • 産業用プロセス制御
  • 医療用機器
  • ポータブルバッテリ駆動機器

MAX1144
14ビットADC、150ksps、3.3V単一電源
MAX1144、MAX1145:標準アプリケーション回路
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 5
MAX1142 製造中 14ビットADC、200ksps、+5V単一電源、リファレンス付
MAX1132 製造中 リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源
MAX1134 最終販売 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源
MAX1062 製造中 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付
MAX11101 製造中 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1144に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品