MAX1142
製造中14ビットADC、200ksps、+5V単一電源、リファレンス付
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.36
Viewing:
製品情報
アプリケーション
- データ収集
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1142AEAP+ | SSOP | ||
| MAX1142BCAP+ | SSOP | ||
| MAX1142BEAP+ | SSOP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 8 | ||
| MAX1132 | 製造中 | リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源 |
| MAX1133 | 製造中 | リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源 |
| MAX1134 | 最終販売 | 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源 |
| MAX1135 | 製造中 | 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源 |
| MAX1144 | 製造中止 | 14ビットADC、150ksps、3.3V単一電源 |
| MAX1145 | 製造中止 | 14ビットADC、150ksps、3.3V単一電源 |
| MAX1062 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン付 |
| MAX11101 | 製造中 | 14ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン |
最新のディスカッション
MAX1142に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める