MAX11163
製造中16ビット、250ksps、+5Vユニポーラ入力SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ
93.8dB SN比を提供する業界標準10ピンパッケージのADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.90
Viewing:
製品情報
- 測定品質を向上させる高いDC/AC精度
- 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
- スループットレート:250ksps (パイプライン遅延/レイテンシなし)
- SN比93.2dBおよびTHD -105dB (10kHz時)
- 遷移ノイズ:0.38 LSBRMS
- DNL ±0.2 LSB (typ)およびINL ±0.5 LSB (typ)
- 広い電源範囲と低電力で電源設計が簡素化
- アナログ電源:+5V
- デジタル電源:+2.3V~+5V
- 消費電力:19mW (250ksps時)
- シャットダウンモード:10µA
- マルチ産業標準シリアルインタフェースおよび小型パッケージで小型化
- SPI/QSPI™/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
- 小型10ピンµMAXパッケージ(3mm x 5mm)
MAX11163は、小型標準パッケージで優れたACおよびDC性能を提供する、16ビット、250ksps、+5Vユニポーラ擬似差動入力SAR ADCです。
このADCは通常、SN比93.2dB、THD -105dB、およびINL ±0.5 LSB、DNL ±0.2 LSBを達成します。MAX11163は、16ビットのミッシングコードなしを保証します。
MAX11163は、2.5V、3V、3.3V、または5VロジックでSPI対応シリアルインタフェースを使用して通信します。
このシリアルインタフェースを使用すると、マルチチャネルアプリケーションで複数のADCをデイジーチェーン接続することが可能で、ビジーインジケータオプションによってシステムの同期とタイミングを簡素化することもできます。
MAX11163は、10ピンµMAX®パッケージ(3mm x 5mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- 産業用プロセス制御
- 医療用計測
- ナローバンドレシーバ
- 試験および測定
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11163EUB+ | MINI_SO | ||
| MAX11163EUB+T | MINI_SO |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| MAX11163EUB+ | 製造中 | |
| MAX11163EUB+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 6 | ||
| MAX11160 | 製造中 | 16ビット、500ksps、+5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ |
| MAX11161 | 製造中 | 16ビット、250ksps、+5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ |
| MAX11164 | 発売前 | 16ビット、500ksps、0~5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
| MAX11165 | 製造中 | 16ビット、250ksps、0~5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
| MAX11166 | 発売前 | 16ビット、500ksps、±5V、SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFN |
| MAX11167 | 製造中 | 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ |
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX11163に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める