製品概要
機能と利点
- ハイスピードUSBコネクタ、FMCコネクタ、およびPMODスタイルコネクタ
- FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
- スタンドアロンモードで10MHzのSPIクロックに対応
- 各種サンプルサイズおよびサンプリングレート(最大500ksps)
- 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
- 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
- 同期入力/出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
- 入力バッファ内蔵(MAX9632およびMAX44242)
- 電圧リファレンス内蔵(MAX6126およびMAX6070)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェア
製品概要
この評価キット(EVキット)は、18/16ビットSAR ADCのMAX1115X/MAX1116Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このEVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。
- スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行しますが、サンプルレートおよびサンプルサイズに制限があり、コヒーレントサンプリングはサポートされません。
- FPGAモード:「FPGA」モードでは、このEVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoard™に接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。FPGAプラットフォーム内蔵のこのEVキットは、対象ICに対して一連の完全な評価試験を実行します。
- ユーザー提供のSPIモード:USBおよびFMCインタフェースに加え、このEVキットは12ピンPMODスタイルのヘッダも備えているため、ユーザー提供のSPIインタフェースでSCLKx、DINx、DOUTx、およびCNVSTx用の信号に接続することが可能です。
このEVキットは、ICの各機能を実行するためにWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能サンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション(選択したターゲットデバイスによって決定)、およびサンプリングされた信号のFFTとヒストグラムを含むグラフ作成ソフトウェアが使用可能です。
ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。このEVキットはローカル+20V電源で駆動することができます。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。
MAX1115X/MAX1116XのEVキットは、10ピンµMAX®パッケージのMAX1115XEUB+/MAX1116XEUB+が実装されていますが、ファミリの他のピン互換デバイスの評価も可能です。このEVキットでサポートされている製品の詳細リストについては、表4をご覧ください。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ収集システム
- 産業用プロセス制御
- 医療用計測
関連資料
-
MAX11150/52/58/60/62/68 EVKIT Gerber Files2023/05/05ZIP1M