MAX1089

150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 単一電源動作
    • +3V (MAX1087/MAX1089)
    • +5V (MAX1086/MAX1088)
  • 各変換の間のAutoShutdown
  • 低電力
    • 200µA (150ksps)
    • 130µA (100ksps)
    • 65µA (50ksps)
    • 13µA (10ksps)
    • 1.5µA (1ksps)
    • 0.2µA (シャットダウン)
  • 完全差動トラック/ホールド、サンプリング速度:150kHz
  • ソフトウェア設定可能なユニポーラ/バイポーラ変換(MAX1088/MAX1089のみ)
  • SPI、QSPI、MICROWIRE対応のDSPおよびプロセッサ用インタフェース
  • 内部変換クロック
  • 8ピンSOT23および8ピンTDFNパッケージ

MAX1086~MAX1089は、小型8ピンSOT23パッケージに収められた低コスト、低消費電力のシリアル出力10ビットアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)です。MAX1086/MAX1088は、単一の+5V電源で動作します。MAX1087/MAX1089は、単一の+3V電源で動作します。これらのデバイスには、逐次比較ADC、自動シャットダウン、高速ウェイクアップ(1.4µs)、高速3線式インタフェースの各機能があります。電力消費は、最大150kspsのサンプリング速度で僅か0.5mW (VDD = +2.7V)です。各変換の間にAutoShutdown™ (0.1µA)を行なうことにより、処理速度は遅くなりますが電力消費が低減します。

MAX1086/MAX1087は、2チャネルのシングルエンド動作を行ない、0~VREFの入力信号を取り込みます。MAX1088/MAX1089は、0~VREFの範囲の完全差動入力を取り込みます。データには、3線式SPI™、QSPI™、MICROWIRE™対応のシリアルインタフェースにより外部クロックを用いてアクセスします。ダイナミック性能が優れ、低電力で使い易く、小型パッケージであることから、これらのコンバータは携帯型バッテリ電源方式のデータ収集アプリケーションや低電力消費と最小スペースが要求されるアプリケーションに最適です。

アプリケーション

  • 自動試験装置(ATE)
  • 車載用パッセンジャ・コンパートメント
  • 車載用センサー
  • 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
  • 産業用センサ・トランスミッタ/トランスデューサ
  • モータおよび動作制御
  • ポータブル患者監視装置/デリバリ
  • ポータブル試験計器
  • プログラマブルロジックコントローラ
  • センサ-力
  • センサ-圧力
  • 試験および測定機器
  • X線および超音波診断装置

MAX1089
150ksps、10ビット、2チャネルシングルエンド、および1チャネル、真の差動ADC、SOT23およびTDFN
MAX1086、MAX1087、MAX1088、MAX1089:ピン配置
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
A/Dコンバータ(ADC) 13
MAX1286 製造中 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
MAX1287 製造中 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
MAX1288 製造中 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
MAX1289 150ksps、12ビット、2チャネルシングルエンドおよび1チャネル、真の差動ADC
MAX1115 製造中 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC
MAX1116 製造中 単一電源、低電力、シリアル8ビットADC
MAX1117 製造中 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
MAX1118 製造中 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
MAX1119 製造中 単一電源、低電力、2チャネル、シリアル8ビットADC
MAX1085 製造中 400ksps/300ksps、単一電源、低電力、シリアル10ビットADC、リファレンス内蔵
MAX1392 1.5V~3.6V、357ksps、1チャネル真の差動/2チャネルシングルエンド、10ビット、SAR ADC
MAX11618 製造中 FIFOおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC
MAX157 製造中 +2.7V、低電力、2チャネル、108ksps、シリアル10ビットADC、8ピンµMAX
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1088EVKIT

MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98®評価ソフトウェア
  • 基板上の便利なテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。

    アプリケーション

    • 流量計
    • 低電力データ収集
    • ポータブル温度モニタ
    • タッチスクリーン

    MAX1288EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム

    機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98®評価ソフトウェア
  • 基板上の便利なテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。

    アプリケーション

    • 流量計
    • 低電力データ収集
    • ポータブル温度モニタ
    • タッチスクリーン

    MAX1086EVKIT

    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム

    機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 95/98®評価ソフトウェア
  • 基板上の便利なテストポイント
  • 完全実装および試験済み
  • 製品詳細

    MAX1286の評価システム(EVシステム)は、MAX1286の評価キット(EVキット)とマキシムの68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成される12ビット、2チャネルの総合データ収集システムです。PCを使用したMAX1286総合評価には、統合評価システム(MAX1286EVC16)をお求めください。旧版のマキシム評価システムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、評価キット(MAX1286の評価キット)を別途お求めください。また、このMAX1286の評価キットを使って、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088を評価できます。

    アプリケーション

    • 流量計
    • 低電力データ収集
    • ポータブル温度モニタ
    • タッチスクリーン

    MAX1088EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム
    MAX1288EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム
    MAX1086EVKIT
    MAX1286、MAX1288、MAX1086、およびMAX1088の評価キットおよび評価システム

    最新のディスカッション

    MAX1089に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品