LTM8001
新規設計に推奨5出力の設定可能なLDOアレイを備えた36V入力、5A μModuleレギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$25.91
製品情報
- 設定可能な5つのLDOアレイを備えた総合的な降圧スイッチ・モード電源
- 降圧スイッチング電源
- 調整可能な10%精度の出力電流制限
- 定電流、定電圧動作
- 広い入力電圧範囲:6V~36V
- 出力電圧範囲:1.2V~24V
- 設定可能な出力LDOアレイ
- 並列接続可能な5つの1.1A出力
- 出力は0V~24Vの範囲で調整可能
- 低出力ノイズ:90μVRMS(100Hz~1MHz)
- 15mm × 15mm × 3.42mmの表面実装型BGAパッケージ
LTM8001は、5出力の設定可能なLDOアレイを備えた36V入力の5A降圧μModule®レギュレータです。LTM8001降圧レギュレータは、6V~36Vの入力電圧範囲で動作し、1.2V~24Vの出力電圧範囲をサポートします。降圧レギュレータの後段には5つの1.1Aリニア・レギュレータ・アレイがあり、この出力を並列に接続してさまざまな負荷の組み合わせに適応させることができます。これらのLDOのうち3つは降圧レギュレータの出力に接続されていますが、残りの2つは専用ではない入力にまとめて接続されています。
高さの低いパッケージ(3.42mm)なので、プリント回路基板裏面の未使用スペースを利用して、高密度のポイントオブロード・レギュレーションに使用できます。LTM8001は、熱特性の改善された、小型(15mm × 15mm)で高さの低い(3.42mm)オーバーモールド・ボール・グリッド・アレイ(BGA)パッケージに収容されているので、標準の表面実装装置による自動組み立てに適しています。LTM8001は、SnPb(BGA)またはRoHS準拠の端子仕上げで供給されます。
アプリケーション
- FPGA、DSP、ASIC、およびマイクロプロセッサの電源
- サーバおよび記憶装置
- RFトランシーバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM8001EY#PBF | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM8001IY | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM8001IY#PBF | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM8001MPY | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) | ||
| LTM8001MPY#PBF | 121-Lead BGA (15mm x 15mm x 3.42mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM8001EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8001IY | 製造中 | |
| LTM8001IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8001MPY | 製造中 | |
| LTM8001MPY#PBF | 製造中 | |
|
3 16, 2021 - 21_0057 LTM8001 Datasheet Change |
||
| LTM8001EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8001IY | 製造中 | |
| LTM8001IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8001MPY | 製造中 | |
| LTM8001MPY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM8001EY#PBF | 製造中 | |
| LTM8001IY | 製造中 | |
| LTM8001IY#PBF | 製造中 | |
| LTM8001MPY | 製造中 | |
| LTM8001MPY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM8001
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。