LTM4607

新規設計に推奨

36VIN、24VOUT、高効率、昇降圧 DC/DC μModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • シングル・インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧、また出力電圧と等しい入力電圧が可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~36V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V~24V
  • 5AのDC電流(降圧モードでは10AのDC電流)
  • 高効率:最大98%
  • 電流モード制御
  • パワーグッド出力信号
  • フェーズロック可能な固定周波数:200kHz~400kHz
  • 超高速過渡応答
  • 電流フォールドバック保護
  • 出力過電圧保護
  • 高さの低い小型(15mm×15mm×2.8mm)表面実装LGA パッケージ
LTM4607
36VIN、24VOUT、高効率、昇降圧 DC/DC μModuleレギュレータ
20V/2.5A Buck-Boost DC/DC μModule Regulator with 4.5V to 36V Input Efficiency and Power Loss vs Input Voltage Product Package 1
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1601B-A

LTM4607EV Demo Board | LTM4607(x2) Buck-Boost uModule, 6V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 12V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit DC1601B is a PolyPhase® power supply featuring the LTM4607 power module, a complete high efficiency switching mode buck-boost power supply. The DC1601B input voltage range is from 6V to 36V and is capable of delivering high power through paralleled LTM4607 modules. The demo circuit can deliver up to 10A of output current for two paralleled modules (DC1601B-A). The DC1601B demonstrates that paralleling modules is easy and reliable. The output voltage for the board is 12V. The rated load current per module is 5A in boost mode, however current derating may be necessary under certain VIN, VOUT, frequency, and thermal conditions. An onboard external clock is provided for synchronization and interleaving of phases to minimize input and output ripple. An internal phase-locked loop allows the LTM4607 to be synchronized to an external clock within the range of 200kHz to 400kHz. The LTM4607 default switching frequency on the DC1601B is set to 300kHz through the onboard LTC6902 clock generator which interleaves the paralleled phases.

eval board
DC1601B-C

LTM4607EV Demo Board | LTM4607(x4) Buck-Boost uModule, 6V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 12V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit DC1601B is a PolyPhase® power supply featuring the LTM4607 power module, a complete high efficiency switching mode buck-boost power supply. The DC1601B input voltage range is from 6V to 36V and is capable of delivering up to 20A using four paralleled modules (DC1601B-C). The DC1601B demonstrates that paralleling modules is easy and reliable. The output voltage for the board is 12V. The rated load current per module is 5A in boost mode, however current derating may be necessary under certain VIN, VOUT, frequency, and thermal conditions. An onboard external clock is provided for synchronization and interleaving of phases to minimize input and output ripple. An internal phase-locked loop allows the LTM4607 to be synchronized to an external clock within the range of 200kHz to 400kHz. The LTM4607 default switching frequency on the DC1601B is set to 300kHz through the onboard LTC6902 clock generator which interleaves the paralleled phases.

eval board
DC1198B-B

LTM4607EV Demob Board | 6-36VIN to 12V, 5A High Efficiency Buck-Boost DC/DC µModule Regulator

製品詳細

Demonstration circuit DC1198B-B features the LTM4607EV, a high efficiency, high density switch mode buck-boost power module. The LTM4607EV can regulate its output voltage from input voltage both above and below the output. The board accepts an input voltage from 6V to 36V and is set for an output voltage of 12V. The rated load current is 5A in boost mode and 12A in step-down operation. Derating is necessary for certain VIN, VOUT and thermal conditions. The switching frequency can be synchronized to external clock operating from 200kHz to 400kHz. This clock input can be used to reduce undesirable frequency harmonics and reduce input and output ripple when paralleling LTM4607 modules for even higher output current.

DC1601B-A
LTM4607EV Demo Board | LTM4607(x2) Buck-Boost uModule, 6V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 12V @ 10A
DC1601B-A Demo Board DC1601B-A Demo Board DC1601B-A Demo Board DC1601B-A Demo Board DC1601B-C - Schematic
DC1601B-C
LTM4607EV Demo Board | LTM4607(x4) Buck-Boost uModule, 6V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 12V @ 20A
DC1601B-C Demo Board DC1601B-C Demo Board DC1601B-C Demo Board DC1601B-C Demo Board DC1601B-C Demo Board DC1601B-C - Schematic
DC1198B-B
LTM4607EV Demob Board | 6-36VIN to 12V, 5A High Efficiency Buck-Boost DC/DC µModule Regulator
DC1198B-B Demo Board DC1198B-B Demo Board DC1198B-B Demo Board DC1198B-B Demo Board DC1198B-B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品