LTM4601HV

製造中

PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた12A、28VIN DC/DC µModuleレギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全なスイッチモード電源
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~28V
  • 標準12AのDC出力電流、14Aのピーク出力電流
  • 出力電圧:0.6V~5V
  • 出力電圧トラッキングおよびマージニング
  • 複数のµModule®レギュレータを並列接続することにより、電流分担を実現
  • 差動リモート・センスによる高精度レギュレーション
  • PLL周波数同期
  • ±1.5%のレギュレーション
  • 電流フォールドバック保護(起動時にディスエーブル)
  • 無鉛仕上げRoHS準拠、
  • 金仕上げLGA(e4)またはSAC 305 BGA(e1)
  • 超高速過渡応答
  • 電流モード制御
  • 入力電圧5V、出力電圧3.3V時の効率:最大95%
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 出力過電圧保護
  • 実装面積が小さく、高さの低い
    • (15mm × 15mm × 2.82mm)表面実装LGAパッケージと
    • (15mm × 15mm × 3.42mm) BGAパッケージ
LTM4601HV
PLL、出力トラッキングおよびマージニングを備えた12A、28VIN DC/DC µModuleレギュレータ
2.5V/12A Power Supply with 4.5V to 28V Input Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTM4620A 製造中 デュアル13Aまたはシングル26A DC/DC μModuleレギュレータ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4601
  • LTM4601-1
  • LTM4601A
  • LTM4601A-1
  • LTM4601AHV
  • LTM4601HV
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1041A-B

LTM4601HV Demo Board | 28VIN, 12A Step-Down µModule Regulator

製品詳細

DC1041A-B: Demo Board for the LTM4601HV 12A 28VIN DC/DC µModule Regulator with PLL, Output Tracking and Margining.

DC1041A-B
LTM4601HV Demo Board | 28VIN, 12A Step-Down µModule Regulator
DC1041A-B Demo Board DC1041A-B Demo Board DC1041A-B Demo Board DC1041A-B Demo Board DC1041A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTM4601HVに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品