LTC6263
最終販売Quad 30MHz, 240μA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- Gain Bandwidth Product: 30MHz
- Low Quiescent Current: 240μA
- Op Amp Drives up to 1nF Capacitive Loads
- Offset Voltage: 400μV Maximum
- Rail-to-Rail Input and Output
- Supply Voltage Range: 1.8V to 5.25V
- Input Bias Current: 100nA Maximum
- CMRR/PSRR: 100dB/95dB
- Shutdown Current: 10μA Maximum
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Single in 6-Lead TSOT-23, 2mm × 2mm DFN Packages
- Dual in 8-Lead MS8, MS10, TS0T-23, 2mm × 2mm DFN Packages
- Quad in MS16 Package
The LTC6261/LTC6262/LTC6263 are single/dual/quad operational amplifiers with low noise, low power, low supply voltage, and rail-to-rail inputs and outputs. They are unity gain stable with capacitive loads up to 1nF. They feature 30MHz gain-bandwidth product, 7V/μs slew rate while consuming only 240μA of supply current per amplifier operating on supply voltages ranging from 1.8V to 5.25V. The combination of low supply current, low supply voltage, high gain bandwidth product and low noise makes the LTC6261 family unique among rail-to-rail input/output op amps with similar supply current. These operational amplifiers are ideal for low power and low noise applications.
For applications that require power-down, the LTC6261 in 2mm × 2mm DFN and LTC6262 in MSOP-10 offer shutdown which reduces the current consumption to 10μA maximum.
The LTC6261 family can be used as plug-in replacements for many commercially available op amps to reduce power and improve input/output range and performance.
Applications
- Micropower Active Filters
- Portable Instrumentation
- Battery or Solar Powered Systems
- Automotive Electronics
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC6263HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC6263HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC6263IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC6263IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC6263HMS#PBF | ||
| LTC6263HMS#TRPBF | ||
| LTC6263IMS#PBF | ||
| LTC6263IMS#TRPBF | ||
|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
| LTC6263HMS#PBF | ||
| LTC6263HMS#TRPBF | ||
| LTC6263IMS#PBF | ||
| LTC6263IMS#TRPBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LT6222 | 製造中 | クワッド60MHz、20V/μs低消費電力、レール・トゥ・レール入出力、高精度オペアンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC6261 Demo Circuit - Second Order Bessel Filter
- LTC6261 Demo Circuit - Third Order Butterworth Filter
- LTC6261 Demo Circuit - Audio Headphones Bridge Driver
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6263
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC6263に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める