LTC6261

最終販売

電力効率の高い30MHz、240μAレール・トゥ・レール入出力オペアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 利得帯域幅積:30MHz
  • 低静止電流:240μA
  • オペアンプが駆動する容量性負荷の最大値:1nF
  • オフセット電圧:400μV(最大)
  • レール・トゥ・レールの入力および出力
  • 電源電圧範囲:1.8V ~5.25V
  • 入力バイアス電流:200nA(最大)
  • CMRR/PSRR:100dB/95dB
  • シャットダウン電流:9μA(最大)
  • 動作温度範囲:–40℃~125℃
  • シングル:2mm×2mm DFNパッケージ
  • デュアル:8ピンMS8、MS10、TS0T-23、2mm×2mmDFNパッケージ
  • クワッド:MS16パッケージ

LTC6261/LTC6262/LTC6263は、低ノイズ、低消費電力、低電源電圧、およびレール・トゥ・レール入出力のシングル/デュアル/クワッド・オペアンプです。最大1nFの容量性負荷まで単位利得で安定しています。これらのデバイスは、30MHzの利得帯域幅積、7V/μsのスルーレートを特長としている一方で、1.8V~5.25Vの電源電圧範囲で、アンプ1回路当たりの電源電流はわずか240μAしか流れません。LTC6261ファミリは、低電源電流、低電源電圧、高利得帯域幅積、低ノイズを兼ね備えているので、同等の電源電流が流れるレール・トゥ・レール入出力オペアンプの中でも独特です。これらのオペアンプは、低消費電力で低ノイズのアプリケーションに最適です。

電源の遮断が必要なアプリケーション向けに、2mm×2mmDFNパッケージのLTC6261とMSOP-10パッケージのLTC6262は、消費電流を最大9μAに低減するシャットダウン機能を備えています。

LTC6261ファミリは、市販されている多くのオペアンプの差し込み置き換え品として使用して、消費電力を低減することや、入力/出力範囲および性能を向上することができます。


アプリケーション

  • マイクロパワー・アクティブ・フィルタ
  • ポータブル機器
  • バッテリ駆動/ 太陽電池駆動システム
  • 自動車用電子機器

LTC6261
電力効率の高い30MHz、240μAレール・トゥ・レール入出力オペアンプ
Low Power, Low Distortion ADC Driver LTC6261 Driving LTC2362 ADC Product Package 1 Product Package 2 Product Package 3 Product Package 4 Product Package 5 Product Package 6
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LT6233 製造中 60MHz、レール・トゥ・レール出力、1.9nV/√Hz、1.2mAオペアンプ・ファミリ
MAX44280 製造中 1.8V、50MHz、低オフセット、低電力、レール・ツー・レールI/Oオペアンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 3


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC6261

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

Signal Chain Designer

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

最近表示した製品