LTC6255
最終販売電力効率の高い6.5MHz、65µAレール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 利得帯域幅積:6.5MHz
- -3dB 帯域幅(AV = +1):4.5MHz
- 低静止電流:65µA
- 最大100nFまでの容量性負荷で安定
- オフセット電圧:最大350µV
- レール・トゥ・レールの入力および出力
- 電源電圧範囲:1.8V~5.25V
- 入力バイアス電流:最大50nA
- CMRR/PSRR:100dB/100dB
- シャットダウン電流:最大7µA
- 動作温度範囲:-40°C~125°C
- シングル(LTC6255):6ピンTSOT-23パッケージ
- デュアル(LTC6256):8ピンMS8、MS10、TS0T-23および2mm × 2mm Thin DFNパッケージ
- クワッド(LTC6257):MS16パッケージ
LTC6255/LTC6256/LTC6257は、レール・トゥ・レール入力/出力を備えた、低ノイズ、低消費電力、低電源電圧のシングル/デュアル/クワッド・オペアンプです。これらのデバイスは最大100nFの容量性負荷に対してユニティゲインで安定します。利得帯域幅積が6.5MHz、スルーレートが1.8V/µsで、1.8V~5.25Vの電源電圧で動作し、アンプ当たりの電源電流がわずか65µAです。低電源電流、低電源電圧、高利得帯域幅積、低ノイズを兼ね備えたLTC6255ファミリは、同等の電源電流のレール・トゥ・レール入力/出力オペアンプの中で独自の位置を占め、低消費電力で低ノイズのアプリケーションに最適です。
S6パッケージのLTC6255とMS10パッケージのLTC6256は消費電流を最大7µAに低減するシャットダウン・ピンを備えているので、パワーダウンを必要とするアプリケーションに対応できます。
LTC6255ファミリは、市販されている多くのオペアンプのプラグイン互換品として使用可能で、消費電力を低減し、入力/出力範囲と性能を改善することができます。
アプリケーション
- マイクロパワーのアクティブ・フィルタ
- ポータブル機器
- バッテリ駆動またはソーラー駆動システム
- 車載電子機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6255CDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6255CDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6255CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6255CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6255HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6255HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6255IDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6255IDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC6255IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6255IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 20, 2024 - 23_0089 Obsolescence of Tower Fab3 (JAZZ-3) SBC35 Process |
||
LTC6255CDC#TRMPBF | ||
LTC6255CDC#TRPBF | ||
LTC6255CS6#TRMPBF | ||
LTC6255CS6#TRPBF | ||
LTC6255HS6#TRMPBF | ||
LTC6255HS6#TRPBF | ||
LTC6255IDC#TRMPBF | ||
LTC6255IDC#TRPBF | ||
LTC6255IS6#TRMPBF | ||
LTC6255IS6#TRPBF |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6255
アナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。