LTC4556
製造中シリアル制御の スマートカード・インタフェース
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.91
Viewing:
製品情報
- ISO7816-3およびEMVの電気的仕様と互換
- デイジー・チェーン接続可能なコントロール/ステータス・シリアル・ポートが、マルチカード・アプリケーションに対応
- 電気的フォルト時の自動シャットダウン
- 昇降圧チャージ・ポンプが5V、3Vまたは1.8V出力を生成(スマートカード・クラスA、B、C)
- 自動レベル変換
- ダイナミック・プルアップによる、高速の信号立ち上がり
- スマートカードのフォルトを予防する監視機能
- 低い動作電流:250μA(標準)
- VIN:2.7V~5.5V
- 超低シャットダウン電流
- スマートカード・ピンのESDは10kV以上
- 小型24ピン4mm×4mm QFNパッケージ
LTC4556は、スマートカードまたはS.A.M.カード・インタフェースに対して、必要なすべての電力制御、レベル変換、および監視機能を提供します。このデバイスは、VCC電源を発生するための低ノイズ・チャージポンプとLDOに加え、必要なすべてのレベル・シフト回路を内蔵しています。
カード電圧は1.8V、3V、または5Vに設定できます。LTC4556は、自動デバウンス回路を備えたカード検出チャネルを内蔵しています。配線コストを削減するため、LTC4556はシンプルな4‑線シリアル・インタフェースを介してマイクロコントローラとのインタフェースを行います。複数のデバイスをデイジーチェーン方式で接続できるので、カード・ソケット・ボードへの配線数はソケットの数と無関係です。ステータス・データは同じインタフェースを介して返されます。
多彩なセキュリティ機能により、電源フォルトやスマートカードの電気的フォルトが発生した場合に適切な不動作化シーケンシングが保証されます。スマートカード・ピンは、部品を追加せずそのままの状態で10kVより大きいESDに耐えられます。LTC4556は高さの低い(0.75mm)小型の4mm×4mm QFNパッケージで供給されます
アプリケーション
- ハンドヘルド決済端末
- 有料電話
- ATM機
- POS端末
- コンピュータのキーボード
- マルチS.A.M.ソケット
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4556EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4556EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC4556EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC4556EUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。