LTC4449
製造中高速同期整流式NチャネルMOSFETドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.53
製品情報
- VCC動作電圧: 4V~6.5V
- 入力電源電圧: 最大38V
- 適応型シュートスルー保護
- レール・トゥ・レール出力ドライバ
- ピーク・プルアップ電流:3.2A
- ピーク・プルダウン電流:4.5A
- 3000pF負荷ドライブ時のトップ・ゲート立ち上がり時間:8ns
- 3000pF負荷ドライブ時のトップ・ゲート立ち下がり時間:7ns
- 独立した電源により、PWM コントローラに適合
- デュアルNチャネルMOSFETをドライブ
- 低電圧ロックアウト
- 高さの低い(0.75mm) 2mm × 3mm DFN パッケージ
LTC4449は、同期整流式DC/DCコンバータの2個のNチャネルMOSFETをドライブする高周波ゲート・ドライバです。強力なレール・トゥ・レール・ドライバ機能により、ゲート容量の大きなMOSFETのスイッチング損失を低減します。
LTC4449は入力ロジック用の独立した電源を備えているので、コントローラICの信号振幅に適合できます。入力信号がドライブされていない場合は、シャットダウン・モードをアクティブにして、両方の外付けMOSFETをオフにします。また、入力ロジック信号は内部でブートストラップされた電源にレベルシフトされ、グランドを最大42V上回る電圧でも動作します。
LTC4449はドライバ電源とロジック電源の両方に低電圧ロックアウト回路を備えています。この回路は低電圧状態が発生すると外付けMOSFETをオフにします。また、適応型シュートスルー保護機能を備えているので、MOSFETの交差導通電流による電力損失を防ぐことができます。
LTC4449は 2mm×3mm DFNパッケージで供給できます。
アプリケーション
- 配電アーキテクチャ
- 高密度パワーモジュール
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4449EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4449EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4449IDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC4449IDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LTC3774/LTC4449 Demo Circuit - High Efficiency 2-Phase Buck Converter with Discrete MOSFET Drivers (7-14V to 1.2V @ 60A)
- LTC3860/LTC4449 Demo Circuit - Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode Controller with Current Sharing (4-14V to 1.2V @ 25A & 1.8V @ 25A)
- LTC7851 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC4449 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC3887 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC4449 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC3860 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC4449 - Power Monitor, Control, and Protection
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4449
LTpowerCAD 4
- LTC7851/LTC4449 Project - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller (7-14V to 1.8V, 1.2V & 1V @ 30A)
- LTC3774/LTC4449 Project - High Output Current, 4-Phase Buck Controller for Sub-mΩ Inductor DCR Sensing (10-14V to 1.2V @ 120A)
- LTC7851-1/LTC4449 Project - Quad Output, Multiphase Step-Down Voltage Mode DC/DC Controller (7-14V to 1.8V, 1.5V, 1.2V & 1V @ 30A)
- LTC3774/LTC4449 Project - Dual Buck Controller for Sub-mΩ Inductor DCR Sensing (7-14V to 1.5V & 1.2V @ 30A)
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。