LTC4440-5
製造中高速、高電圧、ハイサイド・ゲート・ドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
製品情報
- 広い動作入力電圧範囲:最大60V
- 80Vの入力電圧トランジェントに耐える堅牢なアーキテクチャ
- 強力な1.85Ωドライバによるプルダウン(6V電源時)
- 強力な1.1Aピーク電流ドライバによるプルアップ(6V電源時)
- 1000pFの負荷を駆動するときの立ち下がり時間:7ns
- 1000pFの負荷を駆動するときの立ち上がり時間:10ns
- 標準的なしきい値のMOSFETを駆動
- ヒステリシスのあるTTL/CMOS互換入力
- 入力のしきい値は電源電圧と無関係
- 低電圧ロックアウト
- 高さの低い(1mm)SOT-23 (ThinSOT™)および熱特性が改善された8ピンMSOPパッケージ
LTC4440-5は、入力電圧が最大60Vのアプリケーションで動作する高周波ハイサイドNチャネルMOSFETゲート・ドライバです。LTC4440-5は80Vの入力電圧トランジェントにも耐え、その間も引き続き動作することができます。強力なドライバ機能により、高いゲート容量をもつMOSFETのスイッチング損失を低減します。LTC4440-5のプルアップ回路のピーク出力電流は1.1Aで、プルダウン回路の出力インピーダンスは1.85Ωです。
LTC4440-5は、電源電圧に依存しないTTL/CMOS互換の入力電圧しきい値を特長としており、そのヒステリシスは350mVです。入力ロジック信号はブートストラップされた電源電圧まで内部でレベルシフトされ、最大でグランドより95V高い電圧でも動作できます。
LTC4440-5は(5Vの)ロジック・レベルFETを駆動するのに最適化されており、作動すると外付けMOSFETをディスエーブルする低電圧ロックアウト回路を内蔵しています。
LTC4440-5は高さの低い(1mm)SOT-23パッケージまたは熱特性が改善された8ピンMSOPパッケージで供給されます。
Parameter |
LTC4440-5 | LTC4440A-5 | LTC4440 |
| Max Operating TS | 60V | 80V | 80V |
| Abssolute Max TS | 80V | 100V | 100V |
| MOSFET Gate Drive | 4V to 15V | 4V to 15V | 8V to 15V |
| VCC UV+ | 3.2V | 3.2V | 6.3V |
| VCC UV- | 3.04V | 3.04V | 6.0V |
アプリケーション
- 通信機器用電源システム
- 分散給電アーキテクチャ
- サーバの電源
- 高密度電源モジュール
- 汎用ローサイド・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4440EMS8E-5#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4440EMS8E-5#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC4440ES6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC4440ES6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LTC4440EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LTC4440EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4440EMS8E-5#PBF | 製造中 | |
| LTC4440EMS8E-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4440
- LTC4440-5
- LTC4440A-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC4440-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める