LTC4212
製造中パワーアップ・タイムアウト機能付ホットスワップ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.28
製品情報
- 電源の入ったバックプレーンに対しボードを安全に挿入/引抜き可能
- 2.5V~16.5Vの電源電圧を制御
- 突入電流制限機能を備えたプログラム可能なソフトスタート
- 短いターンオフ時間
- 外付けゲート・コンデンサが不要
- プログラム可能なタイマとグリッチ・フィルタを備えたパワーグッド入力
- 外付け電源モニタとインターフェイスするパワーアップ・タイムアウト回路
- デュアル・レベル過電流フォールト保護
- 自動リトライまたはラッチ・モード動作
- 外付けNチャネルFETのハイサイド・ドライブ
- MS10パッケージ
LTC4212は、電源の入ったバックプレーンに対し、ボードを安全に挿入/引き抜き可能にするホットスワップ・コントローラです。内蔵のハイサイド・スイッチ・ドライバは、外付けNチャネルMOSFETのゲートを制御し、2.5V~16.5Vの電源電圧を供給します。 また、LTC4212は、起動時にソフトスタートや突入電流制限を行います。また、プログラム可能なタイムアウト期間内に内部電源が安定しない場合にシステム電源を切断するパワーアップ・タイムアウト回路を搭載しています。このコントローラは外付けの電源モニタICにインターフェイスするか、DC/DCコンバータのPGOODピンに直接インターフェイスします。 通常の電源投入後、プログラム可能なパワーグッド・グリッチ・フィルタをイネーブルし、短時間での電源電圧低下をフィルタできます。
2つの電流制限コンパレータが、デュアル・レベルの過電流回路ブレーカを保護します。 低速コンパレータはVCC-50mVでトリップし、18μs後にアクティブになります。高速コンパレータはVCC-150mVでトリップし、通常500ns後に応答します。
LTC4212はラッチオフと自動リトライのどちらのアプリケーションにも対応するように構成可能で、10ピンMSOPパッケージで供給可能です。
アプリケーション
- 電子回路ブレーカ
- 電源の入った状態での抜き差し
- 自己絶縁ホットスワップ・ボード
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4212CMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4212CMS#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4212IMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
| LTC4212IMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC4212CMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4212CMS#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4212IMS#PBF | 製造中 | |
| LTC4212IMS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。