LTC3872
製造中No RSENSE電流モード、昇圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.77
Viewing:
製品情報
- 電流センス抵抗が不要
- VOUT :最大 60V
- 550kHz の固定周波数動作
- 内部ソフトスタートおよびオプションの外部ソフトスタート
- 調節可能な電流制限
- 軽負荷時のパルス・スキップ
- 入力電圧範囲:2.75V~9.8V
- 電圧リファレンスの精度:±1.5%
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- 高さの低い(1mm)SOT-23および2mm×3mm DFNパッケージ
LTC3872はNチャネル・パワーMOSFETを駆動する、固定周波数、電流モードの昇圧DC/DCコントローラで、必要な外付け部品はほとんどありません。No RSENSE™アーキテクチャを採用しているので、検出抵抗が不要で、効率が向上しており、基板面積を節減できます。
LTC3872は、ACおよびDCの負荷レギュレーションおよび入力レギュレーションが優れており、±1.5%の出力電圧精度を実現します。入力電圧が2.3Vより低くなるとデバイスをシャットダウンする低電圧ロックアウト機能を内蔵しています。
550kHzの高いスイッチング周波数により、小型のインダクタを使用できます。LTC3872は高さの低い(1mm)8ピンThinSOT™パッケージと2mm × 3mmの8ピンDFNパッケージで供給されます。
| LTC3872 | LTC3872-1 | |
| Frequency Foldback In Current Limit | Yes | No |
アプリケーション
- 通信機器用電源
- 42V自動車用システム
- 24V産業用制御機器
- IP電話の電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3872EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3872EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3872ETS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC3872ETS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC3872HDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3872HDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3872HTS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC3872HTS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC3872IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3872IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3872ITS8#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC3872ITS8#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3872 Demo Circuit - High Efficiency 5V Input, 24V Output Boost Converter (3-9.8V to 24V @ 1A)
- LTC3872 Demo Circuit - No Rsense Current Mode Boost Controller (3-4.5V to 5V @ 2A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3872
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。