LTC3723
製造中同期整流式プッシュプルPWMコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.85
製品情報
- 高効率の同期整流式プッシュプルPWM
- 1.5Aシンク、1Aソース出力ドライバ
- プッシュプル・デットタイムと同期タイミングを調整可能
- システム低電圧ロックアウトとヒステリシスを調整可能
- リーディングエッジ・ブランキングを調整可能
- 低い起動電流と消費電流
- 電流モード(LTC3723-1)または電圧モード(LTC3723-2)動作
- 1本の抵抗によるスロープ補償
- VCC UVLOと25mAシャント・レギュレータ
- 1MHzまでプログラム可能な固定周波数動作
- 50mA同期出力ドライバ
- ソフトスタート、サイクルごとの電流制限、Hiccupモード短絡保護
- 5V/15mA低損失レギュレータ
- 16ピンSSOPパッケージ
LTC3723-1/LTC3723-2は、コンパクトで高効率の絶縁型パワー・コンバータを実現するために必要なすべての制御および保護機能を提供する、同期整流式プッシュプルPWMコントローラです。高集積により、設計の柔軟性を維持しながら、外付け部品数を最小限に抑えます。
強靭なプッシュプル出力段は発振周波数の半分の値でスイッチングを行います。デットタイムは外付け抵抗を使用して個別にプログラムできます。同期整流器のタイミングを調整可能なので、効率を最適化できます。UVLOプログラム入力は正確なシステム・ターンオンおよびターンオフ電圧を供給します。LTC3723-1はプログラム可能なスロープ補償とリーディングエッジ・ブランキングを備えたピーク電流モード制御を特長としています。LTC3723-2は電圧フィードフォワードが可能な電圧モード制御を採用しています。
LTC3723-1/LTC3723-2は、非常に小さい動作および起動電流を特長としています。どちらのデバイスも信頼できる短絡および過電圧保護機能を備えています。LTC3723-1/LTC3723-2は16ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- テレコム、インフラストラクチャ電源システム
- 配電アーキテクチャ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3723EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3723EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3723EGN-2#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC3723EGN-2#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC3723EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-2#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC3723EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-2#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC3723EGN-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3723EGN-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3723-1
- LTC3723-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。