LTC3619B
製造中平均入力電流制限を設定可能な400mA/800mA 同期整流式降圧DC/DC コンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 平均入力電流制限を設定可能:±5% 精度
- デュアル降圧出力:効率が最大96%
- 軽負荷時の低ノイズ、パルススキップ動作
- 入力電圧範囲: 2.5V~5.5V
- 出力電圧範囲: 0.6V~5V
- 2.25MHz の固定周波数動作
- 各チャネルごとのパワーグッド出力電圧モニタ
- 低損失動作: 100% デューティサイクル
- チャネルごとに個別のソフトスタート回路を内蔵
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 出力電圧精度: ±2%
- 短絡保護
- シャットダウン電流: ≤ 1μA
- 熱特性が改善された小型10ピンMSおよび3mm × 3mm DFN パッケージ
LTC3619Bは、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用したデュアル・モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。
入力電源電圧範囲が2.5V~5.5Vなので、リチウムイオン・バッテリやUSBで駆動されるアプリケーションに最適です。100% デューティサイクルが可能で、低損失動作を行い、バッテリ駆動システムの動作時間を延長します。0.6Vの帰還リファレンス電圧により、低出力電圧が可能です。チャネル1 とチャネル2 は、400mAと 800mA の出力電流をそれぞれ供給可能です。
平均入力電流制限を設定可能なLTC3619Bは、入力電流が制限されていても入力電源電圧を低落させずに出力から大きなピーク負荷電流を供給できるので、USBアプリケーションやポイントオブロード電源に最適です。両チャネルの電流の合計が入力電流制限値を超えると、チャネル1は安定化されたままで、チャネル2は電流制限されます。動作周波数は内部で2.25MHzに設定されているので、小型の表面実装インダクタを使用できます。また、内部ソフトスタートにより、起動時の突入電流が低減されます。LTC3619Bは小型MSOP と3mm × 3mm DFNパッケージで供給されます。また、低消費電流で高効率のBurst Mode®バージョンであるLTC3619も提供しています。
| Light Load Operation | |
| LTC3619 | Low Ripple Burst Mode (<20mVpp), IQ < 50μA |
| LTC3619B | Pulse Skip (<5mVpp) |
アプリケーション
- 高ピーク負荷電流アプリケーション
- USB 駆動機器
- スーパーキャパシタの充電
- ラジオ送信機などのハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3619BEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3619BEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3619BEMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3619BEMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3619BIDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3619BIDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3619BIMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC3619BIMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LTC3619BEMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3619BEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3619BIMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3619BIMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC3619BEMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3619BEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3619BIMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC3619BIMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3619
- LTC3619B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3619Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める