LTC3586
LTC3586
製造中昇圧DC/DC、昇降圧 DC/DC 、2個の降圧DC/DCを搭載した高効率USBパワーマネージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.98
Viewing:
製品情報
パワーマネージャ
- Bat-Track™適応出力制御と「瞬時オン」動作を備えた高効率スイッチングPowerPath™コントローラ
- USBまたはACアダプタの電流制限をプログラム可能(100mA/500mA/1A)
- 最大充電電流が1.5A、フロート電圧が4.1V(LTC3586-1)または4.2V(LTC3586)のフル機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
- 内蔵の180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラがバッテリ・モードで負荷に給電
- BATから給電時の無負荷消費電流:<30μA
- デュアル高効率降圧DC/DC(IOUT:400mA)
- 高効率昇降圧DC/DC(IOUT:1A)
- 高効率昇圧DC/DC(IOUT:800mA)
- 小型(4mm × 6mm × 0.75mm)38ピンQFNパッケージ
LTC3586/LTC3586-1は、リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーション向けの高度に集積されたパワーマネージメントおよびバッテリチャージャ・デバイスです。このデバイスは、負荷の優先順位付けを自動的に行う高効率な電流制限付きスイッチングPowerPathマネージャ、バッテリチャージャ、理想ダイオード、4個の同期整流式スイッチング・レギュレータ(降圧2個、昇降圧 1個、昇圧1個)を内蔵しています。USBアプリケーション向けに設計されたLTC3586/LTC3586-1は、スイッチング・パワーマネージャによって最大入力電流を、USBアプリケーション向けには100mAまたは500mAに、ACアダプタ駆動アプリケーション向けには1Aに自動的に制限します。
リニア・チャージャと異なり、LTC3586/LTC3586-1のスイッチング・アーキテクチャは、損失と発熱を最小限に抑えながら、USBポートから得られる電力のほとんどすべてを負荷に供給します。この機能により、小さいスペースでの熱管理の制約を緩和します。2個の降圧レギュレータはそれぞれ最大400mA、昇降圧レギュレータは1A、昇圧レギュレータは最小800mAを供給可能です。
LTC3586/LTC3586-1は、高さの低い(0.75mm)38ピン4mm × 6mm QFNパッケージで供給されます。
| Options | Float Voltage (V) | Fault Pin Functionality | Boost Overvoltage Threshold (V) | Boost Overvoltage Hysteresis |
| LTC3586 | 4.2V | Bi-Directional with Latch | 5.3V | 300mV |
| LTC3586-1 | 4.1V | Bi-Directional with Latch | 5.3V | 300mV |
| LTC3586-2 | 4.2V | Output Only, No Latch | 5.5V | 100mV |
| LTC3586-3 | 4.1V | Output Only, No Latch | 5.5V | 100mV |
アプリケーション
- デジタル・スチール・カメラ
- HDDベースのMP3プレーヤ、PDA、GPS、PMP
- 他のUSBベースのハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
プレス・リリース 1
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3586EUFE#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3586EUFE#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3586EUFE-1#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3586EUFE-1#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3586EUFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3586EUFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3586EUFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3586EUFE-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。