LTC3566
LTC3566
製造中高効率USBパワーマネージャおよび1A昇降圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.82
Viewing:
製品情報
パワーマネージャ
1A昇降圧 DC/DCコンバータ
- Bat-Track™適応出力制御機能付き高効率スイッチングPowerPath™コントローラ
- USBまたはACアダプタ入力電流制限をプログラム可能(100mA/500mA/1A)
- フル機能リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
- バッテリ消耗時の瞬時オン動作
- 最大充電電流:1.5A
- 内部180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラがバッテリ・モードで負荷に給電
- BATから給電時の無負荷消費電流が少ない(<30μA)
1A昇降圧 DC/DCコンバータ
- 高効率(IOUT:1A)
- 2.25MHz固定周波数動作
- 少ない無負荷消費電流:約13μA
- シャットダウン時に消費電流がゼロ
- すべての機能をピン制御
LTC3566ファミリは、リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・アプリケーション向けの高度に集積化されたパワーマネージメントおよびバッテリチャージャ・デバイスです。これらのデバイスは、負荷の優先順位付けを自動的に行う高効率の電流制限付きスイッチングPowerPathマネージャ、バッテリチャージャ、理想ダイオード、高効率の同期整流式昇降圧スイッチング・レギュレータを内蔵しています。LTC3566ファミリは特にUSBアプリケーション向けに設計されており、スイッチング・パワーマネージャによって最大入力電流を、USBアプリケーション向けには100mAまたは500mA、ACアダプタ駆動アプリケーション向けには1Aに制限します。
LTC3566ファミリのスイッチング入力段は、熱として消費される電力を最小限に抑えながら、USBポートから得られる2.5Wのほとんどすべてをシステム負荷に供給します。この機能により、LTC3566ファミリはより大きな電力をアプリケーションに供給することができ、小さいスペースでの熱管理の制約を緩和します。LTC3566-2は低バッテリ状態時に充電電流を自動的に低減して3.6Vの安定化された出力電圧を維持しますが、LTC3566はこの機能を備えていません。同期整流式昇降圧 DC/DCコンバータは最大1Aを供給します。
LTC3566ファミリは、高さの低い24ピン4mm×4mm QFN表面実装パッケージで供給されます。
アプリケーション
- HDDベースのMP3プレーヤ、PDA、GPS、PMP製品
- その他のUSBベースのハンドヘルド機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3566EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3566EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3566EUF-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3566EUF-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC3566EUF#PBF | 製造中 | |
| LTC3566EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3566EUF-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3566EUF-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。