LTC3563

製造中

出力電圧を選択可能な500mA同期整流式降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高効率:最大96%
  • ピンで選択可能な出力電圧:1.28V/1.87V
  • 低リップル(<20mVP-P)Burst Mode®動作:IQ=26μA
  • 非常に低い消費電流:わずか26μA
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • 低損失動作:100%デューティサイクル
  • ショットキー・ダイオードが不要
  • ソフトスタート機能により、突入電流を制限
  • シャットダウン・モードの消費電流: <1μA
  • 出力電圧精度:±2%
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 熱保護機能
  • 2mm×2mm の6ピンDFNパッケージ

LTC3563は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用した高効率モノリシック同期整流式降圧コンバータです。電圧選択入力により、出力電圧を1.28Vまたは1.87Vにプログラム可能です。動作時の消費電流はわずか26μA、シャットダウン時には1μAを下回ります。入力電圧範囲は2.5V~5.5Vなので、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティサイクルによって低損失動作を行い、携帯システムのバッテリ寿命を延長します。内部スイッチが最適化されているので、高効率を達成し、外付けショットキー・ダイオードが不要です。

スイッチング周波数は2.25MHzに内部設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。また、LTC3563はセラミック出力コンデンサを使用して良好に動作するように特別に設計されているので、出力電圧リップルを非常に低く抑え、小さいPCB実装面積に収まります。

LTC3563は省電力のBurst Mode動作に設定可能です。


アプリケーション

  • Cellular Telephones
  • Wireless and DSL Modems
  • Digital Cameras
  • MP3 Players
  • PDAs and Other Handheld Devices

LTC3563
出力電圧を選択可能な500mA同期整流式降圧DC/DCコンバータ
Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2934 製造中 パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3563
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC3563に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品