LTC3558
LTC3558
製造中降圧および昇降圧レギュレータ付きリニアUSBバッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.67
Viewing:
製品情報
- バッテリチャージャ
- スタンドアロンUSBチャージャ
- 1本の抵抗でプログラム可能な充電電流:最大950mA
- HPWR入力により、プログラムされた充電電流の20%または100%を選択
- NTC入力により、温度規定充電が可能
- タイマ終了機能を内蔵
- 不良バッテリの検出
- スイッチング・レギュレータ(降圧および昇降圧)
- 出力電流:レギュレータ1個当たり最大400mA
- 2.25MHzの固定周波数動作
- 省電力のBurst Mode®動作
- 高さの低い3mm×3mm 20ピンQFNパッケージ
LTC3558は、デュアル高効率スイッチング・レギュレータ付きUSBバッテリ・チャージャです。このデバイスは、複数の電源レールが必要な1セル・リチウムイオン/ポリマー・ベースのハンドヘルド・アプリケーションに給電するのに最適です。
バッテリ充電電流はPROGピンとHPWRピンによってプログラムされ、BATピンから最大950mAを供給可能です。CHRGピンにより、充電プロセス中にバッテリの状態を継続的にモニタできます。また、内蔵タイマにより、チャージャ終了を制御します。
このデバイスは、1個当たり最大400mAの出力電流を供給し、リチウムイオン/ポリマー・バッテリの全範囲で90%を超える効率で動作するモノリシック同期整流式降圧および昇降圧レギュレータを内蔵してします。昇降圧レギュレータはリチウムイオンの全範囲でドロップアウトなしで供給可能な定格電流でプログラムされた出力電圧を安定化することができます。
LTC3558は熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)20ピン(3mm×3mm)QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- SD/フラッシュ・ベースのMP3プレーヤ
- 低消費電力のハンドヘルド・アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3558EUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3558EUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3558EUD#PBF | 製造中 | |
| LTC3558EUD#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。