LTC3539
新規設計に推奨2A、1MHz/2MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.46
製品情報
- 2本のアルカリ/NiMH電池で3.3V/900mAを供給
- リチウムポリマー・バッテリで5V/900mAを供給
- 起動時の入力電圧(VIN):700mV
- 出力電圧(VOUT)範囲:1.5V~5.25V
- 効率:最大94%
- VIN > VOUTでの動作
- 帰還電圧の許容誤差:±1.5%
- 1MHz(LTC3539)または2MHz(LTC3539-2)での固定周波数動作
- 出力切断機能
- Burst Mode®動作またはPWM動作を選択可能
- 静止電流:10μA
- ロジック制御のシャットダウン:<1μA
- 必要な外付け部品はわずか6個
- 高さの低い(2mm × 3mm × 0.75mm)DFNパッケージ
LTC3539/LTC3539-2は、出力切断機能を備えた同期整流式の2A昇圧DC/DCコンバータです。同期整流により、高さの低い2mm × 3mm DFNパッケージで高い効率を実現しています。起動電圧は700mVで、いったん起動すると500mVまで動作するので、バッテリの寿命が長くなります。
スイッチング周波数が1MHz(LTC3539)または2MHz(LTC3539-2)なので、小型で高さの低いインダクタおよびセラミック・コンデンサを使用できるようにすることで、ソリューションの実装面積を最小限に抑えています。電流モードのPWM設計回路は内部で補償されているので、外付けの部品点数が減少します。LTC3539/LTC3539-2は、ピンでイネーブル可能な軽負荷時の自動Burst Mode動作を特長としています。また、アンチリンギング回路は、不連続モードでインダクタの値を減衰することによってEMIを低減します。その他の特長としては、1μA未満の低シャットダウン電流や過熱過負荷保護機能などがあります。
LTC3539/LTC3539-2は、2mm × 3mm × 0.75mmのDFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 医療機器
- 携帯型バーコード・スキャナー
- ノイズ消去ヘッドホン
- 携帯型GPSナビゲーション機器
- ハンドヘルドPC
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3539EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3539EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3539EDCB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3539EDCB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3539
- LTC3539-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。