LTC3529
新規設計に推奨2mm × 3mm DFNパッケージの1.5A、1.5MHz昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
製品情報
- 5V USB On-The-Go VBUS 電力供給用コンパクトなソリューション
- 1セル・リチウムイオン・バッテリから5V/500mA を供給
- フォールト自動検出
- 高効率:最大95%
- VIN 範囲: 1.8V~5.25V
- 固定5V出力
- 短絡保護
- 1.5MHz 低ノイズ、固定周波数PWM
- 突入電流制限と内部ソフトスタート
- 出力切断
- シャットダウン時の消費電流: <1μA
- VIN > VOUT 動作
- 8ピン2mm × 3mm DFNパッケージ
LTC3529は、USB On-The-Go(OTG) ホスティング・アプリケーション向けに最適化された5V出力の同期整流式固定周波数昇圧DC/DCコンバータです。このコンパクトなUSB OTG 5V VBUS コンバータは1.5MHz のスイッチング周波数、内部補償、小型2mm × 3mm DFN パッケージを特長とし、1.8Vの低い入力電圧で動作可能です。
USB OTG固有の機能には、バスが過負荷になったことを通知する22msのグリッチ除去付きフォールト・フラグ、出力切断、短絡保護などがあります。また、フォールト後は、ラッチオフするか、あるいはタイムアウト期間後にリスタートするかを設定可能です。
この他に、<1μA のシャットダウン・モード、ソフトスタート、突入電流制限、熱過負荷保護などの特長を備えています。アンチリンギング回路により、低消費電力動作時にEMI を低減します。LTC3529 は8ピン2mm × 3mm × 0.75mm DFN パッケージで供給されます。
アプリケーション
- パーソナル・メディア・プレーヤ
- デジタル・ビデオ・カメラ
- デジタル・マルチメディア放送チューナー
- デジタル・カメラ
- スマートフォン
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3529EDCB#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3529EDCB#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3529
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3529に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める