LTC3490
製造中1セル350mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.55
Viewing:
製品の詳細
- 定電流出力:350mA
- 2.8V~4V 出力準拠
- 1 セルまたは2 セルNiMH またはアルカリ入力
- 同期整流:最大90%の効率
- 固定周波数動作:1.3MHz
- 低消費電流:<1mA
- 非常に低いシャットダウン電流:<50μA
- 4.7V に制限されるオープンLED 出力
- VIN 範囲:1V~3.2V
- 調光制御
- 低電圧ロックアウトによるバッテリ保護
- 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)3mm×3mm 8 ピンDD およびS8 パッケージ
LTC3490は、1W LEDアプリケーション向けに定電流ドライブを供給します。このデバイスは1セルまたは2セルのNiMH/アルカリ・バッテリで動作し、最大4Vのコンプライアンス電圧で350mAの定電流を生成します。また、100mΩのNFETスイッチと130mΩ PFET同期整流器を内蔵しています。固定スイッチング周波数は1.3MHzに内部設定されます。
LTC3490は出力負荷切断時に出力電圧を4.7Vに制限します。また、アナログ調光機能を搭載し、CTRL/SHDN ピンの電圧に比例してドライブ電流を低減します。低バッテリ・ロジック出力は、バッテリ電圧が1V/セル を下回っていることを知らせます。また、バッテリ電圧が0.85V/セルになると、低電圧ロックアウト回路によってLTC3490 がシャットダウンします。帰還ループが内部補償されるので、部品数を最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- 携帯照明
- 再充電可能なフラッシュライト
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3490EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3490EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3490ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3490ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC3490ES8#PBF | 製造中 | |
LTC3490ES8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC3490ES8#PBF | 製造中 | |
LTC3490ES8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC3490ES8#PBF | 製造中 | |
LTC3490ES8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3490
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。