LTC3450
新規設計に推奨小型TFT-LCDディスプレイ用トリプル出力電源
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.88
Viewing:
製品情報
- 3つの電圧を生成:
- 5.1V/10mA
- -5Vまたは-10Vまたは-15V/500μA
- 10Vまたは15V/500μA
- 90%以上の効率
- 低い出力リップル:5mVP-P以下
- 部品の高さが1mmの完全なソリューション
- 制御された電源投入シーケンス:AVDD/VGL/VGH
- シャットダウン時にすべての出力が切断され、能動的に放電
- 低ノイズの固定周波数動作
- 周波数低減入力により、ブランク・モードで高効率を達成
- 超低消費電流:スキャン・モードで75μA(標準)
- 3mm×3mm 16ピンQFNパッケージ
LTC3450は、小型TFT-LCDパネル向けの完全なパワー・コンバータ・ソリューションです。このデバイスは1セル・リチウムイオン・バッテリ、2~3セルのアルカリ入力、あるいは1.5V~4.6Vのあらゆる電圧源で動作します。
この同期整流式昇圧コンバータは、低ノイズで高効率の5.1V、10mA電源を生成します。また、内蔵のチャージポンプを使用して、10V、15V、ならびに-5V、-10Vまたは-15Vを生成できます。出力シーケンスは内部で制御され、LCDパネルの正しい初期化を保証できます。
マスター・シャットダウン入力により、消費電流を2μA以下に低減し、各出力を直ちに放電するので、LCDパネルをすばやくオフにすることができます。LTC3450は高さの低い(最大0.75mm)3mm×3mm 16ピンQFNパッケージで供給されるので、ソリューションの高さと実装面積を最小限に抑えることができます。
アプリケーション
- カラー・ディスプレイ付き携帯電話ハンドセット
- ハンドヘルド機器
- PDA
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3450EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3450EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
LTC3450に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める