LTC3427
製造中2mm×2mm DFNパッケージの500mA、1.25MHz、同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
 - 2
 - 1Ku当たりの価格
 - 最低価格:$2.15
 
製品情報
- 高効率:最大94%
 - 2セル・アルカリ・バッテリから3.3V/200mAを供給
 - 1セル・リチウムイオン・バッテリから5V/200mAを供給
 - 突入電流制限とソフトスタート
 - シャットダウン時の出力切断
 - 入力電圧範囲:1.8V~5V
 - 出力電圧範囲:1.8V~5.25V
 - 1.25MHzの固定周波数、低ノイズPWM
 - 同期整流器内蔵
 - ロジック制御されたシャットダウン:1μA以下
 - アンチリンギング制御によってEMIを最小化
 - 小型の外付け部品を使用
 - 短絡保護
 - 高さの低い(0.75mm×2mm×2mm) DFNパッケージ
 
LTC3427は、6ピン2mm×2mm DFNパッケージに真の出力切断機能を搭載した、業界初の高効率、固定周波数、昇圧DC/DCコンバータです。LTC3427は最小限の外付け部品を使用して、1.8Vの低い入力電圧で動作します。0.525ΩのNチャネルMOSFETスイッチと0.575ΩのPチャネルMOSFET同期整流器を搭載しているので、2セル・アルカリ・バッテリ入力から3.3V/200mAを供給することができます。
LTC3427は起動時の突入電流を制限し、VOUTのソフトスタートを行います。1.25MHzのスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用できるので、ソリューションの実装面積を最小限に抑えます。また、VOUTリップルを非常に低く抑えます。電流モードPWM設計は内部補償され、外付け部品数を低減します。アンチリンギング制御により、不連続モード動作時のEMIを低減します。LTC3427は、1μA以下の低いシャットダウン電流やサーマル・シャットダウンも特長としています。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器
 - デジタル・カメラ
 - ワイヤレス・ヘッドセット
 - GPS受信機
 - 携帯用医療機器
 - MP3プレーヤ
 
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| LTC3427EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3427EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | 
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| LTC3526L-2 | 新規設計に推奨 | 2mm×2mm DFNパッケージの550mA、2MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 | 
|---|---|---|
| LTC3526L-2 | 新規設計に推奨 | 2mm×2mm DFNパッケージの550mA、2MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ | 
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3427
 - LTC3427-2
 
                                        LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3427に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める