LTC3416

製造中

トラッキング機能付き4A、4MHzモノリシック同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率:最大95%
  • 出力電流:4A
  • 低RDS(ON)スイッチを内蔵:67mΩ
  • トラッキング入力により、容易に電源シーケンシングを提供
  • プログラム可能な周波数:300kHz~4MHz
  • 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 出力電圧精度:±2%
  • 0.8Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 熱保護機能
  • 熱特性が改善された20ピンTSSOPパッケージ
LTC3416
トラッキング機能付き4A、4MHzモノリシック同期整流式降圧レギュレータ
Figure 1a. 2.5V/4A Step-Down Regulator with Tracking  Figure 1b. Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
LTC3614 製造中 4A、4MHzモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3416

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3416
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC667A

LTC3416EFEデモ・ボード | 2.25V ≤ V入力 ≤ 5.5V, V出力= 1.8V/2.5V/3.3V/調整可能 @ 4A

製品詳細

デモンストレーション回路667は、高効率、高周波バック・コンバータであり、LTC3416モノリシック同期レギュレータを内蔵しています。DC667は強制連続動作で動作し、別の電源レールの追跡を提供します。2.25V〜5.5Vの入力電圧範囲で動作し、4Aの出力電流を1.8V、2.5V、3.3Vのジャンパ選択可能な出力電圧またはユーザが決定した電圧で供給します。



DC667A
LTC3416EFEデモ・ボード | 2.25V ≤ V入力 ≤ 5.5V, V出力= 1.8V/2.5V/3.3V/調整可能 @ 4A
DC667A Demo Board DC667A Demo Board DC667A Demo Board DC667A Demo Board DC667A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品