LTC3408
製造中バイパス・トランジスタ付き、1.5MHz、600mA同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.32
製品情報
- 動的に調整可能な出力:0.3V~3.5V
- 出力電流: 600mA
- 0.08Ω PチャネルMOSFETバイパス・トランジスタを内蔵
- 高効率:最大96%
- 1.5MHzの固定周波数動作
- ショットキー・ダイオードが不要
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- 入力電圧範囲:2.5V~5V
- シャットダウン・モード時、消費電流が1μA以下
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 3mm×3mmの8ピンDFNパッケージ
LTC3408は、WCDMAパワー・アンプ・アプリケーションに最適化された、高効率のモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。出力電圧は0.3V~3.5Vの範囲で動的にプログラム可能です。VOUTが3.6V以上の場合、内蔵の0.08ΩバイパスPチャネルMOSFETによってVOUTをVINに直接接続できるので、インダクタによる電力損失がありません。
入力電圧範囲が2.5V~5Vで、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、100%デューティ・サイクルにより、低損失動作が可能なので、携帯システムのバッテリ寿命を延ばすことができます。
スイッチング周波数は内部で1.5MHzに設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。 内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。
LTC3408 は高さの低い(0.75mm)8ピン3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- WCDMA 携帯電話パワー・アンプ
- 無線モデム
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3408EDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3408EDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3408
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3408に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める