LTC3225
製造中150mAスーパーキャパシタ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.06
製品情報
- 直列に接続された2個のスーパーキャパシタを低ノイズ固定周波数で充電
- 自動セル・バランシングにより、充電時のコンデンサの過電圧を防止
- 充電電流をプログラム可能(最大150mA)
- セルごとに2.4Vまたは2.65Vの安定化を選択可能 (LTC3225)
- セルごとに2Vまたは2.25Vの安定化を選択可能 (LTC3225-1)
- 自動再充電
- スタンバイ・モードでIVIN=20μA
- 入力電源が取り外されているとき、ICOUT<1μA
- インダクタ不要
- 小さいアプリケーション回路(2mm×3mm DFNパッケージ、全部品が高さ1mm以下)
LTC3225/LTC3225-1はプログラム可能なスーパーキャパシタ・チャージャで、2.8V~5.5Vの低入力電源から、直列に接続された2個のスーパーキャパシタを選択可能な固定出力電圧(LTC3225は4.8Vまたは5.3V、LTC3225-1は4Vまたは4.5V)まで充電します。自動セル・バランシングにより、スーパーキャパシタが過電圧によって損傷を受けるのを防ぎます。バランス抵抗は不要です。
LTC3225/LTC3225-1は低入力ノイズ、低消費電流で、外付け部品数が少ない(フライング・コンデンサ1個、VIN用バイパス・コンデンサ1個、プログラミング抵抗1本)ので、小型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
充電電流レベルは1本の外付け抵抗でプログラムされます。入力電源が取り外されると、LTC3225/LTC3225-1は自動的に低電流状態となり、スーパーキャパシタから流れる電流は1μAを下回ります。
LTC3225/LTC3225-1は10ピン2mm×3mm DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ピーク電力負荷が高い、電流制限アプリケーション(LEDフラッシュ、PCMCIA送信バースト、HDDバースト、GPRS/GSMトランスミッタ)
- バックアップ電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
サードパーティ・ソリューション 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3225EDDB#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3225EDDB#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3225EDDB-1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3225EDDB-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3225
- LTC3225-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。