LTC3203
製造中500mA出力電流、低ノイズ、デュアルモード昇圧チャージポンプ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.38
製品情報
- 選択可能なデュアルモード動作:1:1.5または1:2
- 高出力電流:最大500mA
- 低ノイズ固定周波数(1MHz/0.9MHz)動作
- VIN 範囲:2.7V ~ 5.5V
- 可変出力電圧(LTC3203/LTC3203B)
- ユーザが選択可能な固定出力電圧:4.5Vまたは5V(LTC3203-1またはLTC3203B-1)
- 消費電流が120μAの自動Burst Mode®動作(LTC3203/LTC3203-1)
- 全負荷での固定周波数動作(LTC3203B/LTC3203B-1)
- ソフトスタートにより、起動時の突入電流を制限
- 短絡/熱保護機能
- シャットダウン時に入力から負荷を切断
- シャットダウン電流:<1μA
- 10ピン3mm×3mm DFNパッケージで供給
LTC3203-1/LTC3203B/LTC3203B-1は、2.7V~5.5V入力で最大500mAの負荷をドライブ可能な低ノイズの高効率チャージポンプDC/DCコンバータです。LTC3203ファミリは外付け部品数が少ない(2個のフライング・コンデンサとVINとVOUTに 2個のバイパス・コンデンサ)ので、小型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
内蔵のソフトスタート回路により、起動時の過剰な突入電流を防止します。スイッチング周波数が高いので、小型の外付けコンデンサを使用可能です。LTC3203/LTC3203-1は軽負荷時の自動Burst Mode動作によって低消費電流を達成し、LTC3203B/LTC3203B-1は固定周波数で動作することによって入力ノイズを低く抑えます。
LTC3203-1/LTC3203B-1はユーザが選択可能な4.5Vまたは5Vの固定出力電圧を生成し、LEDまたはロジック回路に電力供給します。LTC3203/LTC3203BはFBピンを使用して所要の出力電圧を設定可能です。これらのデバイスは短絡および熱保護機能を搭載し、高さの低い(3mm×3mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話/PDA向けの高電流LEDバックライト電源
- 携帯電話のカメラライト電源
- 汎用3.3Vまたはリチウムイオンから5V電源
- USBオンザゴー機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3203BEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3203BEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3203BEDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3203BEDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3203EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3203EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3203EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3203EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3203BEDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3203BEDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3203BEDD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3203BEDD-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3203EDD#PBF | 製造中 | |
| LTC3203EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3203EDD-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3203EDD-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3203-1 Demo Circuit - 500mA Output Current Low Noise Dual Mode Step-up Charge Pump(2.7-5.5V to 5V @ 500mA)
- LTC3203B Demo Circuit - 500mA Output Current Low Noise Dual Mode Step-up Charge Pump (2.7-5.5V to 3.3V @ 500mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3203
- LTC3203-1
- LTC3203B
- LTC3203B-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。