LTC3128
新規設計に推奨入力電流制限精度の高い3Aモノリシック昇降圧スーパーキャパシタ・チャージャ/バランサ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.43
製品情報
- 最大3Aまでプログラム可能な高精度(±2%)平均入力電流制限
- コンデンサの最大電圧制限値をプログラム可能
- アクティブな充電バランス調整により、容量が不揃いのコンデンサを高速充電
- 1個のコンデンサも積層コンデンサも充電
- 入力電圧範囲:1.73V~5.5V
- 出力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 充電時のVOUTからの静止電流:<2μA
- シャットダウン時の出力切断:シャットダウン時のIQは1μA未満
- パワーグッド・コンパレータ
- 電源障害インジケータ
- 熱特性の改善された20ピン(4mm × 5mm × 0.75mm)QFNパッケージおよび24ピンTSSOPパッケージ
LTC3128は、効率の高い昇降圧DC/DCスーパーキャパシタ・チャージャです。このデバイスは、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で効率的に動作します。LTC3128は、プログラム可能な高精度平均入力電流制限、アクティブな充電バランス調整、およびプログラム可能な最大コンデンサ電圧の各機能を内蔵しています。LTC3128はこれらの機能を兼ね備えているので、バックアップ電源システムの大容量コンデンサを安全に充電して保護するのに最適です。入力電流制限値および最大コンデンサ電圧は、それぞれ1本の抵抗を使用して設定します。平均入力電流はプログラム可能な0.5A~3Aの範囲で高精度に制御され、個々の最大コンデンサ電圧は1.8V~3.0Vの範囲で設定できます。
LTC3128のその他の特長は、Burst Mode®動作時のVOUTからの静止電流が2μA未満、高精度のパワーグッド・インジケータと電源障害インジケータ、および過熱過負荷保護回路です。LTC3128は、熱特性が改善された高さの低い20ピン(4mm × 5mm × 0.75mm)QFNパッケージおよび24ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- スーパーキャパシタ・ベースのバックアップ電源
- メモリのバックアップ
- サーバ、RAID、RFシステム
- 産業、通信、コンピュータ処理用の各機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3128EFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3128EFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3128EUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3128EUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3128IFE#PBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3128IFE#TRPBF | 24-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC3128IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC3128IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC3128EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3128EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3128EUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3128EUFD#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3128IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3128IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3128IUFD#PBF | 製造中 | |
| LTC3128IUFD#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3128EFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3128EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3128IFE#PBF | 製造中 | |
| LTC3128IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3128
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。