LTC3113

新規設計に推奨

低ノイズの3A昇降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力電圧を上回る/下回る、または出力電圧と等しい入力電圧での安定化出力
  • 入力および出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 3Aの連続出力電流: VIN > 3.0V、VOUT = 3.8V
  • 1.5Aの連続出力電流: VIN ≥ 1.8V、VOUT = 3.3V
  • 1個のインダクタ
  • 低ノイズ昇降圧アーキテクチャ
  • 効率: 最大96%
  • プログラム可能な周波数: 300kHz~2MHz
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • シャットダウン時の出力切断
  • シャットダウン電流: 1μA未満
  • 内部ソフトスタート
  • 熱特性が改善された小型16ピン (4mm × 5mm × 0.75mm) DFNパッケージおよび 20ピンTSSOPパッケージ
LTC3113
低ノイズの3A昇降圧DC/DCコンバータ
Li-Ion to 3.8V/3A Efficiency vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
保護スイッチ & コントローラ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1551A

LTC3113EDHD Demo Board

製品詳細

Demonstration Circuit 1551A is a wide Vin range, highly efficient, fixed frequency buck-boost converter. The unique 4-switch, single inductor architecture provides low noise and seamless operation from input voltages above, below, or equal to the output voltage. The LTC3113 features selectable PWM or Burst Mode operation and an oscillator with a programmable frequency from 300kHz to 2MHz. The LTC3113 can deliver up to 3A of continuous output current to satisfy most demanding applications. Higher output currents are possible in step-down (buck) mode. The LTC3113 operates with a 1.8V to 5.5V input and output voltage range. The demonstration board has been designed to operate over the full input voltage range, with VOUT set to 3.3V and IOUT of 3.0A. For VIN < 3V, IOUT capability is reduced.

DC1551A
LTC3113EDHD Demo Board
DC1551A Evaluation Board DC1551A Evaluation Board - Top View DC1551A Evaluation Board - Bottom View DC1551A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3113に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品