LTC2926
新規設計に推奨MOSFET制御の電源トラッカ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.75
製品情報
- 柔軟な電源トラッキングおよびシーケンシング
- ランプレート、オフセット、遅延を調整可能
- 直列MOSFETを使用して3つの電源を制御
- リモート・センス・スイッチ内蔵
- FAULT入出力
- STATUS出力/パワーグッド入力
- 20ピン細型SSOPパッケージと20ピンQFN(4mm×5mm)パッケージ
LTC2926は、最大3つの電源レールをトラッキングおよびシーケンシングするためのシンプルなソリューションを提供します。チャネル当たり1個のNチャネルMOSFETと数個の抵抗により、負荷電圧のランプアップとランプダウンを電圧オフセット、遅延、または種々のランプ・レートとともに設定できます。
自動リモートセンス・スイッチングによってMOSFETの電圧降下が補償されます。LTC2926は2個のスイッチを内蔵し、オプションで追加される外付けNチャネルMOSFETセンス・スイッチを制御するための信号も備えています。
また、LTC2926は他のデバイスと通信を行うためのI/O信号を備えています。トラッキングとシーケンシングが完了した後、ステータス出力がアサートされます。調整可能なタイムアウト期間後にパワーグッド入力に低電圧が印加されると、負荷が切断されます。また、フォールトI/Oが低電圧になった場合は、直ちに負荷が切断されます。リセットされるまでは、フォールト・ラッチによってトラッキングが防止され、負荷は切断されたままです。
アプリケーション
- VCORE and VI/O Supply Tracking
- Microprocessor, DSP and FPGA Supplies
- Servers
- Communications Systems
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2926CGN#PBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2926CGN#TRPBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2926CUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2926CUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2926IGN#PBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2926IGN#TRPBF | 20-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2926IUFD#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2926IUFD#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2926CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2926CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2926IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2926IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC2926CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2926CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2926IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2926IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2926
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2926に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める