LTC2903-1

最終販売

Precision Quad Supply Monitor in 6-Lead SOT-23

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Ultralow Voltage Reset: VCC = 0.5V Guaranteed
  • Monitor Four Inputs Simultaneously
    3.3V, 2.5V, 1.8V, ADJ (LTC2903-A1)
    5V, 3.3V, 2.5V, 1.8V (LTC2903-B1)
    5V, 3.3V, 1.8V, –5.2V (LTC2903-C1)
    3.3V, ADJ, ADJ, ADJ (LTC2903-D1)
    5V, ADJ, ADJ, ADJ (LTC2903-E1)
  • Guaranteed Threshold Accuracy: ±1.5% of Monitored Voltage over Temperature
  • 10% (A1, B1, C1) and 5% (D1, E1) Undervoltage Monitoring
  • Low Supply Current: 20µA Typical
  • 200ms Reset Time Delay
  • Active Low Open-Drain RST Output
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) Package

The LTC®2903-1 monitors up to four supply voltages. The common reset output remains low until all four inputs have been in compliance for 200ms. Voltage thresholds maintain ±1.5% accuracy over temperature (with respect to the monitored voltage). The LTC2903-1 features an open-drain RST output with a weak internal pullup.

Internal supply voltage (VCC) is generated from the greater voltage on the V1, V2 inputs. VCC = V1 for LTC2903-D1 and LTC2903-E1. The RST output is guaranteed to sink at least 5µA (VOL = 0.15V) for VCC down to 0.5V and will typically conduct current down to 0V. Quiescent current is 20µA typical, making the LTC2903-1 ideal for power conscious systems. The LTC2903-1 is available in a 6-lead low profile (1mm) SOT-23 package.


Applications
  • Multivoltage Systems
  • Optical Networking Systems
  • Cell Phone Base Stations
  • Network Servers

LTC2903-1
Precision Quad Supply Monitor in 6-Lead SOT-23
Low Voltage Reset Pull-Down Performance vs External Pull-Up Current and Input Supply Voltage Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2903-A1
  • LTC2903-B1
  • LTC2903-C1
  • LTC2903-D1
  • LTC2903-E1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

最新のディスカッション

LTC2903-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品