LTC2902
製造中リセット・タイマおよび許容差を備えたプログラム可能なクワッド電源モニタ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
製品情報
- 同時に4つの電源をモニタ
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5Vのプリセット電圧スレッショルドと±可変電圧スレッショルドから16種類の組み合わせをユーザが選択可能
- 保証スレッショルド精度:全温度範囲においてモニタされる電圧の±1.5%
- 選択可能な電源許容誤差:モニタ電圧以下5%、7.5%、10%、12.5%
- 低消費電流:43μA(標準)
- 調整可能なリセット時間
- RESETディスエーブル・ピンにより、マージン調整アプリケーションに対応
- オープンドレインRST出力(LTC2902-1)
- プッシュプルRST出力(LTC2902-2)
- 各電源ごとに個別に遅延のないモニタ出力
- 電源グリッチ耐性
- VCC >/= 1VでRSTを保証
LTC2902は最大4つの電源電圧を使用するシステム用向けプログラマブル電源モニタです。プログラム・ピンに接続された外付け抵抗分割器を使用して、プリセットまたは可変電圧モニタの16種類の組み合わせから選択することができます。プリセット電圧スレッショルドは、公称動作電圧の5%、7.5%、10%、12.5%下の電圧にデジタル・プログラマブルで、全温度範囲で1.5%の精度を保証します。4つの電圧コンパレータ出力はすべて異なるピンに接続されているので、電源を個別にモニタ可能です。
リセット遅延時間は外付けコンデンサを使用して調整可能です。電圧スレッショルド精度が高く、グリッチに対する耐性を備えているので、誤ったトリガリングのない信頼できるリセット動作が可能です。RST出力はVCCが1Vに低下しても、正しい状態になることが保証されています。LTC2902-1はオープンドレインRST出力、LTC2902-2はプッシュプルRST出力を装備しています。
LTC2902の消費電流は43μAで、消費電力に敏感なシステムに最適です。また、4つ以下の入力をモニタするように構成することも可能です。LTC2902-1/LTC2902-2のデバイスは16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- マルチ電圧システム
- テレコム機器
- 携帯用バッテリ駆動機器
- ネットワーク・サーバー
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2902-1CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2902-1CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2902-1IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2902-1IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2902-2CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2902-2CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2902-2IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2902-2IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2902-1CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-1CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-1IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-1IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2902-1CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-1CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-1IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-1IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2902-1CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-1CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-1IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-1IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2902-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2902-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2902-1
- LTC2902-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。