LTC2901
製造中可変リセット・タイマおよびウォッチドッグ・タイマを備えたプログラム可能なクワッド電源モニタ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.95
Viewing:
製品情報
- 同時に4つの電源をモニタ
- 5V、3.3V、3V、2.5V、1.8V、1.5Vのプリセット電圧スレッショルドと±可変電圧スレッショルドから16種類の組み合わせをユーザが選択可能
- 保証スレッショルド精度:全温度範囲でモニタ電圧の±1.5%
- 選択可能な電源許容誤差:モニタ電圧以下5%および10%(LTC2901-3/LTC2901-4)
- 低消費電流:43μA(標準)
- 調整可能なリセット時間
- 調整可能なウォッチドッグ時間
- オープンドレインRST出力(LTC2901-1/ LTC2901-3)
- プッシュプルRST出力(LTC2901-2/ LTC2901-4)
- 遅延のないモニタ出力を電源ごとに個別装備
- 電源グリッチ耐性
- VCC ≥ 1VでRSTを保証
- 16ピン細型SSOPパッケージ
LTC2901は最大4つの電源電圧を使用するシステム向けのプログラマブル電源モニタです。プログラム・ピンに接続された外付け抵抗分割器を使用して、プリセットまたは可変電圧モニタの16種類の組み合わせから選択することができます。プリセット電圧スレッショルドの精度は全温度範囲で±1.5%です。4つの電圧コンパレータ出力はすべて異なるピンに接続されているので、電源を個別にモニタ可能です。
リセットおよびウォッチドッグ遅延時間は外付けコンデンサを使用して調整可能です。また、電圧スレッショルド精度が高く、グリッチに対する耐性を備えているので、誤ったトリガのない信頼できるリセット動作が可能です。RST出力はVCCが1Vに低下しても、 正しい状態になることが保証されています。LTC2901-1/LTC2901-3はオープンドレインRST出力、LTC2901-2/LTC2901-4はプッシュプルRST出力を装備しています。
LTC2901は消費電流が43μAなので、消費電力重視のシステムに最適です。また4つ以下の入力をモニタするように設定することも可能です。これらのデバイスは16ピン細型SSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
- マルチ電圧システム
- テレコム機器
- 携帯用バッテリ駆動機器
- ネットワーク・サーバー
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2901-1CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-1CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-1IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-1IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-2CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-2CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-2IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-2IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-3CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-3CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-3IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-3IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-4CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-4CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-4IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC2901-4IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC2901-1CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-1CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-1IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-1IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-3CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-3CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-3IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-3IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-4CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-4CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-4IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-4IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LTC2901-1CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-1CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-1IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-1IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-3CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-3CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-3IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-3IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-4CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-4CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-4IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-4IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC2901-1CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-1CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-1IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-1IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-2CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-2CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-2IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-2IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-3CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-3CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-3IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-3IGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-4CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-4CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2901-4IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC2901-4IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。