LTC2401

製造中

1ch/2ch 24ビット・マイクロパワー No Latencyデルタ-シグマADC、MSOP-10

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 小型MSOP-10パッケージの24ビットADC
  • 1または2チャネル入力
  • 自動チャンネル選択(ピンポン)(LTC2402)
  • リファレンスおよびグランド・センスのゼロ・スケールおよびフルスケールを設定
  • INL 4ppm、ミッシング・コードなし
  • フルスケール誤差:4ppm
  • オフセット:0.5ppm
  • ノイズ:0.6ppm
  • 発振器内部 - 外付け部品が不要
  • 最小110dB、50Hz/60Hzのノッチ・フィルタ
  • 多重化アプリケーションに対する単一変換セトリング時間
  • リファレンス入力電圧:0.1V~VCC
  • ライブ・ゼロ - 拡張入力範囲により12.5%のオーバーレンジおよびアンダーレンジに対応可能
  • 2.7V~5.5Vの単一電源動作
  • 低電源電流(200μA)および自動シャットダウン

LTC2401/LTC2402は、発振器を内蔵した、INL4ppm、RMSノイズ0.6ppm、1および2チャンネルの2.7V~5.5Vで動作するマイクロパワー24ビット・アナログ‐デジタル・コンバータです。これらの超小型デバイスは、デルタ-シグマ・テクノロジーと1サイクル以内に安定する新しいデジタル・フィルタ・アーキテクチャを使用しています。これにより、従来型のデルタ-シグマ・コンバータに見られる待ち時間をなくして、多重化アプリケーションを単純化します。

LTC2401/LTC2402は1本のピンにより、50Hzまたは60Hz±2%において110dB以上のリジェクションを達成するように構成できます。あるいは、外部発振器によってユーザが定義したリジェクション周波数を1Hz~120Hzの範囲でドライブすることができます。内部発振器には、周波数設定用の部品を外付けする必要はありません。

このコンバータは0.1V~VCCのどの範囲の外部リファレンス電圧でも受け入れます。 LTC2401/LTC2402は、-12.5% VREF~112.5%VREF(VREF=FSSET・ZSSET)の拡張入力変換範囲を備えており、従来のセンサまたは信号処理回路で見られたオフセットやオーバーレンジの問題を円滑に解決します。

LTC2401/LTC2402は、SPIおよびMICROWIREプロトコルに適合する柔軟な2線または3線式デジタル・インタフェースを通して通信します。


アプリケーション

  • 直接温度測定
  • ガス分析器
  • 歪みゲージ・トランスジューサ
  • 計測
  • データ収集
  • 産業用プロセス制御

LTC2401
1ch/2ch 24ビット・マイクロパワー No Latencyデルタ-シグマADC、MSOP-10
Pseudo Differential Bridge Digitizer Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
デジタル・アイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
発振器 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品