LTC2385-18
製造中18ビット、5Mspsの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.55
製品情報
- スループット・レート:5Msps
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- SNR:標準95.7dB(fIN = 1MHz)
- SFDR:標準101dB(fIN = 1MHz)
- 最大2.5MHzの入力周波数でナイキスト・サンプリング
- 欠落コードのない18ビットを保証
- INL(最大)=±1.5LSB
- 差動入力:8.192VP-P
- 電源:5V/2.5V
- 内部リファレンス温度係数:20ppm/°C(最大)
- シリアルLVDSインタフェース
- 電力損失:78mW
- 32ピン(5mm×5mm)QFNパッケージ
LTC2385-18は、さまざまなアプリケーションに最適な、低ノイズ、高速18ビット、5Mspsの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。優れた直線性と広いダイナミック・レンジを兼ね備えたLTC2385-18は、高速な画像処理や計測アプリケーションに最適です。遅延のない動作は、高速な速度制御ループ・アプリケーションのための卓越したソリューションを実現します。また、高い入力周波数でも歪みが少ないため、広いダイナミック・レンジと大きな信号帯域が要求される通信アプリケーションを可能にします。
LTC2385-18は、最小限のデータ・ライン数と高速動作を両立できるよう、シリアルLVDSデジタル・インタフェースを採用しています。LVDSインタフェースには、1レーンと2レーンの出力モードがあるため、それぞれのアプリケーションに応じてインタフェースのデータ・レートを最適化できます。
アプリケーション
- 高速データ収集
- 画像処理
- 通信
- 制御ループ
- 計測器
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2385CUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2385CUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2385IUH-18#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2385IUH-18#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC2385CUH-18#PBF | 製造中 | |
| LTC2385CUH-18#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2385IUH-18#PBF | 製造中 | |
| LTC2385IUH-18#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
DC2290 CPLDソースコード
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| オペアンプ(OPアンプ) 2 | ||
| LT6201 | 製造中 | 165MHz、レール・トゥ・レール入出力、0.95nV/√Hz低ノイズ・オペアンプ・ファミリ |
| LT6237 | 新規設計に推奨 | レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzデュアル・オペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ |
| 電圧リファレンス 1 | ||
| LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| LTC2387-18 | 製造中 | 18ビット、15Msps SAR A/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2385-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める