LTC2377-20
製造中INLが0.5ppmの20ビット、500ksps、低消費電力SAR A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.79
製品情報
- スループット・レート:500ksps
- INL:±0.5ppm(標準)
- 欠落コードのない20ビットを保証
- 低消費電力:500kspsで10.5mW、500spsで10.5μW
- SNR:標準104dB(fIN = 2kHz)
- THD:標準-125dB(fIN = 2kHz)
- デジタル利得圧縮(DGC)
- 85℃までの動作を保証
- 2.5V電源
- 完全差動入力電圧範囲:±VREF
- VREFの入力電圧範囲:2.5V~5.1V
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- I/O(入出力)の電圧範囲:1.8V~5V
- デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
- 内部変換クロック
- 16ピンMSOPおよび4mm × 3mm DFNパッケージ
LTC2377-20は、低ノイズ、低消費電力の高速20ビット逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。LTC2377-20は2.5V電源で動作し、その完全差動入力電圧範囲は±VREFで、VREFの範囲は2.5V~5.1Vです。LTC2377-20は、消費電力がわずか10.5mWで、 ±2ppmのINL(最大)、20ビット分解能で欠落コードなし、104dBのSNRを実現します。
LTC2377-20は、1.8V、2.5V、3.3Vおよび5VのロジックをサポートするSPI互換の高速シリアル・インタフェースを内蔵しており、さらにデイジーチェーン・モードも備えています。LTC2377-20はスループットが500kspsと高速でサイクル待ち時間がないので、多種多様な高速アプリケーションに最適です。内部発振器が変換時間を設定するので、外部のタイミングに対する配慮は少なくて済みます。LTC2377-20は、変換と変換の間は消費電力が自動的に低下するので、サンプリング・レートに比例して電力損失が減少します。
LTC2377-20は独自のデジタル利得圧縮(DGC)機能を備えているので、ドライバ・アンプの負電源がなくてもA/Dコンバータの最大限の分解能を維持できます。この機能をイネーブルすると、A/Dコンバータはゼロスケール・コードを0Vから0.1 • VREFにマップし、フルスケール・コードをVREFから0.9 • VREFにマップするデジタルのスケール調整機能を実行します。5Vの標準的リファレンス電圧の場合、フルスケールの入力電圧範囲は0.5V~4.5Vになるので、5.5V単電源からドライバ・アンプに電力を供給するための十分なヘッドルームを確保できます。
アプリケーション
- 医療用画像処理
- 高速データ収集
- ポータブル機器または小型機器
- 産業用プロセス制御
- 低消費電力のバッテリ駆動計測装置
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品セレクタ・カード 4
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2377CDE-20#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2377CDE-20#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2377CMS-20#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2377CMS-20#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2377IDE-20#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2377IDE-20#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2377IMS-20#PBF | 16-Lead MSOP | ||
| LTC2377IMS-20#TRPBF | 16-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2377CMS-20#PBF | 製造中 | |
| LTC2377CMS-20#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2377IMS-20#PBF | 製造中 | |
| LTC2377IMS-20#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2893 | 製造中 | 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース |
| オペアンプ(OPアンプ) 1 | ||
| LT6203 | 製造中 | デュアル100MHz、レール・トゥ・レール入出力、超低ノイズ(1.9nV√Hz)、低消費電力オペアンプ |
| マッチング抵抗およびトランジスタ 1 | ||
| LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
| 差動アンプ 1 | ||
| LTC6362 | 最終販売 | 高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ |
| 電圧リファレンス 1 | ||
| LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 4
IBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2377-20に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める