LTC2355-14
製造中Serial 12-Bit/14-Bit, 3.5Msps Sampling ADCs with Shutdown
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.28
製品の詳細
- 3.5Msps Conversion Rate
- 74.2dB SINAD at 14-Bits, 71.1dB SINAD at 12-Bits
- Low Power Dissipation: 18mW
- 3.3V Single Supply Operation
- 2.5V Internal Bandgap Reference can be Overdriven
- 3-Wire SPI-Compatible Serial Interface
- Sleep (13µW) Shutdown Mode
- Nap (4mW) Shutdown Mode
- 80dB Common Mode Rejection
- 0V to 2.5V Unipolar Input Range
- Tiny 10-Lead MSOP Package
The LTC2355-12/LTC2355-14 are 12-bit/14-bit, 3.5Msps serial ADCs with differential inputs. The devices draw only 5.5mA from a single 3.3V supply and come in a tiny 10-lead MSOP package. A Sleep shutdown feature further reduces power consumption to 13µW. The combination of speed, low power and tiny package makes the LTC2355-12/ LTC2355-14 suitable for high speed, portable applications.
The 80dB common mode rejection allows users to eliminate ground loops and common mode noise by measuring signals differentially from the source.
The devices convert 0V to 2.5V unipolar inputs differentially. The absolute voltage swing for AIN + and AIN – extends from ground to the supply voltage.
The serial interface sends out the conversion results during the 16 clock cycles following a CONV rising edge for compatibility with standard serial interfaces. If two additional clock cycles for acquisition time are allowed after the data stream in between conversions, the full sampling rate of 3.5Msps can be achieved with a 63MHz clock.
アプリケーション
- Communications
- Data Acquisition Systems
- Uninterrupted Power Supplies
- Multiphase Motor Control
- Multiplexed Data Acquisition
- RFID
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2355CMSE-14#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2355CMSE-14#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2355IMSE-14#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC2355IMSE-14#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2355CMSE-14#PBF | 製造中 | |
LTC2355CMSE-14#TRPBF | 製造中 | |
LTC2355IMSE-14#PBF | 製造中 | |
LTC2355IMSE-14#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2355CMSE-14#PBF | 製造中 | |
LTC2355CMSE-14#TRPBF | 製造中 | |
LTC2355IMSE-14#PBF | 製造中 | |
LTC2355IMSE-14#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
LTC2314-14 | 製造中 | TSOTに収容した14ビット、4.5Mspsシリアル・サンプリングA/Dコンバータ |
インターフェース・トランシーバ & アイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2355-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める