LTC2256-14
製造中14ビット、25Msps超低消費電力1.8V ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$21.49
製品情報
- SNR:74dB
- SFDR:88dB
- 低消費電力:81mW/49mW/35mW
- 1.8V単電源
- CMOS、DDR CMOSまたはDDR LVDS出力
- 選択可能な入力範囲:1VP-P~2VP-P
- フルパワー帯域幅が800MHzのサンプル/ホールド
- オプションのデータ出力ランドマイザ
- オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- ピン互換の14ビットおよび12ビット・バージョン
- 40ピン6mm×6mm QFNパッケージ
LTC2258-14/LTC2257-14/LTC2256-14は、高周波の広いダイナミックレンジの信号をデジタル化するサンプリング14ビットA/Dコンバータです。SNRが74dB、SFDRが88dBという優れたAC特性を備えているため、要求の厳しい通信アプリケーションに最適です。また、0.17psRMSという極めて低いジッタにより、優れたノイズ性能を維持しながらIF周波数をアンダーサンプリングできます。
DC仕様では、±1LSB(標準)のINLと±0.3LSB(標準)のDNL、全温度範囲でミッシング・コードがないことが規定されています。遷移ノイズは1.13LSBRMSと低く抑えられています。
デジタル出力は、フルレートCMOS、ダブル・データレートCMOS、ダブル・データレートLVDSのいずれかに設定可能です。独立した出力電源により、1.2V~1.8Vの範囲でのCMOS出力振幅が可能です。
ENC+およびENC–入力は、正弦波、PECL、LVDS、TTLまたはCMOS入力で差動またはシングルエンド・ドライブ可能です。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルにわたってフルスピードで高い性能を発揮できます。
| Bits | |
| LTC2256-12 | 12 |
| LTC2256-14 | 14 |
アプリケーション
- 通信機器
- セルラ基地局
- ソフトウェア無線
- 携帯型医療用画像処理
- マルチチャネル・データ収集
- 非破壊試験
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2256CUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2256CUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2256IUJ-14#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2256IUJ-14#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2256-14に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める