LTC2055
製造中シングル/デュアル・マイクロパワー・ゼロドリフト・オペアンプ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.16
製品の詳細
- –40°C ~85°Cで150μA/アンプ(最大)の消費電流を保証
- オフセット電圧:3μV(最大、–40°C ~85°C)
- オフセット電圧ドリフト:30nV/℃(最大、–40°C ~85°C)
- –55°C ~150°Cで仕様を保証(LTC2054MP)
- 同相入力範囲:V- ~ V+-0.5V
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 電圧利得:140dB(標準)
- PSRRとCMRR:130dB(標準)
- 入力バイアス電流:1pA(標準、25℃)
- ノイズ:1.6μVP-P(0.01Hz~10Hz、標準)
- 電源動作:
- 2.7V ~ 6V(LTC2054/LTC2055)
- 2.7V ~ ±5.5V(LTC2054HV/LTC2055HV)
- 高さの低い(1mm)SOT-23、MS8および3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージ
LTC2054/LTC2055は、–55°C~150°Cで仕様が保証される拡張温度バージョン(LTC2054MP)を備えた、低消費、低ノイズのシングル/デュアル・ゼロドリフト・オペアンプで、SOT-23(ThinSOT™)およびMS8パッケージで供給されます。LTC2055は3mm×3mm×0.8mmデュアルファインピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、スペースの限られたアプリケーションに対応できます。これらのデバイスは 最小2.7Vの単一電源で動作し、±5Vアプリケーションに対応できます。消費電流は標準でLTC2054が150μA、LTC2055が130μA/アンプです。
LTC2054/LTC2055はミニ・サイズですが、妥協のないDC特性を特長とします。–40°C~85°Cのインダストリアル温度範囲での入力オフセット電圧およびオフセット・ドリフトは、最大でそれぞれ3.0μVおよび30nV/℃です。ほとんどゼロのDCオフセットとドリフトは、130dB(標準)の電源除去比(PSRR)と同相除去比(CMRR)でサポートされています。
入力同相電圧範囲は、負電源電圧から正電源電圧-0.5V(標準)までです。開ループ利得は標準140dBです。 LTC2054/LTC2055は1.6μVP-PのDC~10Hzノイズと500kHzの利得帯域幅積も実現しています。<
アプリケーション
- 熱電対アンプ
- 電子式秤
- 医療用計測器
- ストレイン・ゲージ・アンプ
- 高分解能データ収集
- 高DC精度RCアクティブ・フィルタ
- ローサイド電流センス
- バッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2055CDD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055CDD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055CMS8#PBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055CMS8#TRPBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055HDD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055HDD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055HMS8#PBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055HMS8#TRPBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055HVCDD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055HVCDD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055HVCMS8#PBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055HVCMS8#TRPBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055HVHDD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055HVHDD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055HVHMS8#PBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055HVHMS8#TRPBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055HVIDD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055HVIDD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055HVIMS8#PBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055HVIMS8#TRPBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055IDD#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055IDD#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC2055IMS8#PBF | MICRO SOIC | ||
LTC2055IMS8#TRPBF | MICRO SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2055CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055HVCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055HVHMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055HVHMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055HVIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055HVIMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2055CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055HMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055HMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055HVCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055HVCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055HVHMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055HVHMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055HVIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055HVIMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC2055IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC2055IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2055
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。