利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • オフセット電圧:最大3µV
  • オフセット電圧ドリフト:最大30nV/°C
  • ノイズ:1.5µVP-P(0.01Hz~10Hz(代表値))
  • 電圧ゲイン:140dB(代表値)
  • PSRR:130dB(代表値)
  • CMRR:130dB(代表値)
  • 電源電流:0.8mA(代表値)
  • 動作電源電圧
    • LTC2050:2.7V~6V
    • LTC2050HV:2.7V~±5.5V
    • LTC2050HVMP:4.5V~±5.5V
  • 拡張コモンモード入力範囲
  • 出力はレールtoレールで振幅
  • 入力過負荷回復時間:2ms(代表値)
  • 動作温度範囲
    • LTC2050:–40°C~125°C
    • LTC2050HVMP:–55°C~150°C
  • 薄型(1mm)SOT-23(ThinSOT™)パッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC2050
SOT-23のゼロドリフト・オペアンプ
LTC2050-2050HV Application Circuit LTC2050-2050HV Pin configuration LTC2050-2050HV Pin Configuration LTC2050-2050HV Pin Configuration LTC2050-2050HV Performance Graph
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
オペアンプ(OPアンプ) 1
LTC2054 製造中 シングル/デュアル・マイクロパワー・ゼロドリフト・オペアンプ
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
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
DC417B
DIP8、MS8、S8、SOT23-6 | シングル・オペアンプ用のマルチフットプリント汎用ボード
DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B Demo Board DC417B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品