LTC1703
製造中5ビットVID付きデュアル550kHz同期整流式 2フェーズ・スイッチング・レギュレータ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.51
製品情報
- サイド1出力はインテル・モバイルVIDスペックに対応(5ビットDAC内蔵)
- 出力電圧:0.9~2.0V(25mV/50mVステップ)
- 2つのコントローラが逆位相で動作しCINを最小化
- ±1%精度の0.8Vリファレンスを内蔵
- 2つの独立したPWMコントローラを1パッケージに内蔵
- すべてNチャネルの外部MOSFETを使用するアーキテクチャ
- 外部電流センス抵抗不要
- 550kHzのスイッチング周波数により、外部部品のサイズを最小化
- 非常に高速な過渡応答
- チャネルあたりの出力電流は25Aまで
- シャットダウン時の消費電流が100μA以下
- 小型28ピンSSOPパッケージ
LTC1703は低入力電圧で高効率を得るように最適化されたデュアル・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは2つの完全な独立スイッチング・レギュレータ・コントローラを内蔵しています。各コントローラは電圧モード帰還、同期整流式降圧構成でペアの外部NチャネルMOSFETデバイスをドライブするように設計されています。 LTC1703はサイド1にデジタル出力電圧調整をもっており、インテルのモバイルVIDスペックに対応します。550kHzの固定周波数でスイッチングする真のPWM設計を使用し、外付け部品サイズとコストを抑え、負荷過渡性能を最大限に向上させています。同期整流式降圧アーキテクチャは、出力負荷が減少すると自動的に不連続モード、次にBurst Mode®動作に移行し、広範な負荷電流にわたって最大効率を保証します。
LTC1703は1%精度に調整された内蔵リファレンスを備え、コンバータ出力で1.5%より良好なレギュレーションを提供することができます。オプションのラッチ式FAULTモードは出力が目的の電圧を15%以上超えた場合に負荷を保護します。各チャネルは独立してイネーブルすることができ、両チャネルをディスエーブルするとLTC1703はシャットダウンし、消費電流は100μA以下に減少します。
アプリケーション
- Mobile Pentium®IIIプロセッサ・システム
- 複数のロジック用電源発生器
- 分配電源アプリケーション
- 高効率電力変換
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 4
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1703CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1703CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1703IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1703IG#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1703CG#PBF | 製造中 | |
| LTC1703CG#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1703IG#PBF | 製造中 | |
| LTC1703IG#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1703
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1703に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める