LTC1682
製造中低ノイズ・リニア・レギュレータ内蔵 ダブラー・チャージ・ポンプ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.14
製品情報
- 低出力ノイズ:60μVRMS(100kHz BW)
- 可変または固定昇圧出力
- 可変出力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 固定出力電圧:3.3V、5V
- 広い入力電圧範囲:1.8V~4.4V
- 小容量セラミック・コンデンサを使用
- インダクタ不要
- 最大出力電流:50mA
- 550kHzスイッチング周波数
- 低動作電流:150μA
- 低シャットダウン電流:1μA
- 内部サーマル・シャットダウンおよび電流制限機能
- 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給
LTC1682/LTC1682-3.3/LTC1682-5は、低ノイズ、低損失(LDO)リニア・レギュレータを内蔵したダブラー・チャージ・ポンプです。これらのデバイスは、ワイヤレス・アプリケーションの高周波VCOなど、ノイズに敏感なデバイスに電源を供給するための低ノイズ昇圧電源電圧を提供します。
内部ダブラー・チャージ・ポンプは、1.8Vから4.4Vの入力を昇圧出力に変換し、内部LDOレギュレータは昇圧された電圧を低ノイズ安定化出力に変換します。可変バージョンを使用すれば、ユーザはFBに接続する外部抵抗によってVOUTを設定できます。このレギュレータは最大50mAの出力電流を供給可能です。シャットダウン時には、電源電流を5μA以下に低減し、レギュレータをディスエーブルしてVINから負荷を切り離し、100Ωスイッチを通してVOUTをグランドに放電します。
LTC1682のLDOレギュレータは、出力に2μFを接続するだけで安定して動作します。小型のセラミック・コンデンサを使用して、 PCボードの面積を低減することができます。
LTC1682/LTC1682-3.3/LTC1682-5は、短絡および過温度保護されています。これらのデバイスは、 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話のVCO電源
- 双方向ページャ
- ワイヤレスPCMCIAカード
- 携帯用医療装置
- 低消費電力データ収集
- リモート・トランスミッタ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1682CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LTC1682IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8-3.3#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8-3.3#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1682IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC1682CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC1682CMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1682CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1682CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1682CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-3.3#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LTC1682IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1682
- LTC1682-3.3
- LTC1682-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1682に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める